Wspieramy naszych klientów, oferując najefektywniejsze na świecie rozwiązanie w formie klimatyzatorów, które pomagają w redukcji śladu węglowego maszyn i urządzeń. Rodzina produktów Rittal Blue e+ oferuje w tej kwestii rozwiązania dla wszystkich wymagań i każdego zastosowania.
Dlaczego klimatyzatory Blue e+ S trwale optymalizują bilans CO2?
- Blue e+ z oszczędnością energii na poziomie 75% jest najefektywniejszym klimatyzatorem na świecie.
- Nowość stanowi klimatyzator Blue e+ S w klasach mocy 300 W | 500 W | 1000 W. Łączy on wszystkie zalety innowacyjnej technologii, a dzięki nowemu czynnikowi chłodniczemu redukuje wartość potencjału tworzenia efektu cieplarnianego o 56%.
- Urządzenia Blue e+ zapewniają dłuższą żywotność zainstalowanych komponentów, możliwość zastosowania na całym świecie i zgodność ze standardami Przemysłu 4.0.
- Tutaj dowiesz się więcej o innowacyjnej technologii Blue e+.
Odkryj innowacyjne rozwiązania technologii Blue e+ S.
Daj się zainspirować naszymi nowymi klimatyzatorami „Blue e+ S” małych klas mocy 300 –1000 W. Oferują one nowe wzornictwo i dodatkowe inteligentne funkcje.
Rittal pomaga w dążeniu do bardziej zrównoważonej działalności przedsiębiorstw
Zrównoważone działanie jest nieuniknione – klimatyzatory Blue e+ S nie niszczą środowiska i dbają o niższe koszty energii.
- Wysoka efektywność energetyczna: Technologia hybrydowa gwarantuje oszczędność energii o średnio 75%
- Zrównoważone korzystanie z zasobów: Wyposażone w regulację obrotów komponenty zapewniają optymalnie dostosowane do potrzeb chłodzenie i jednocześnie dłuższą żywotność komponentów w szafie
- Bardziej przyjazne dla środowiska: O 56% niższa wartość GWP dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R-513A
Rittal pomaga przedsiębiorstwom działać szybciej
Czas to dla wszystkich przedsiębiorstw niezwykle ważna zmienna – klimatyzatory Blue e+ S pozwalają zaoszczędzić czas na etapach inżynierii, planowania, zamawiania i obsługi.
Bardziej elastyczny na każdym poziomie:
- Bardziej elastyczne projektowanie, ponieważ wszystkie dane są dostępne w Eplan Data Portal
- Bardziej elastyczne planowanie i zamawianie dzięki konfigurowaniu szafy sterowniczej oraz chłodzenia w RiPanel
- Bardziej elastyczny transport, ponieważ dzięki numerowi seryjnemu nadrukowanemu na opakowaniu produkt nie musi być rozpakowywany, aby zobaczyć jego numer seryjny
- Bardziej elastyczne obliczanie wymaganej mocy klimatyzacji dzięki darmowemu oprogramowaniu Therm
- Bardziej elastyczne zastosowanie dzięki możliwości zastosowania na całym świecie, unikalnej obsłudze wielu napięć i krajowym dopuszczeniom (cUL Listed, cULus FTTA, CE & EAC).
Rittal pomaga przedsiębiorstwom kształtować bezawaryjne procesy
W całym procesie tworzenia wartości kluczowym czynnikiem jest bezpieczeństwo – klimatyzatory Blue e+ S są maksymalnie niezawodne, wymagają mniej konserwacji i są szybko gotowe do zastosowania.
- Większe bezpieczeństwo: Zintegrowany w standardzie system odparowywania kondensatu w klimatyzatorach już od 300 W
- Większa bezawaryjność: Unikanie przestojów maszyn przez bezpośrednią sygnalizację stanu urządzeń za pomocą listwy LED, także z większej odległości (żółty = błąd „niekrytyczny”; czerwony = poważny błąd)
- Większa ochrona przed wpływami zewnętrznymi: Uszczelnienie piankowe zapewnia wysoki stopień ochrony IP 55
- Większe bezpieczeństwo planowania: Niezawodna dostępność oraz krótkie terminy dostaw produktów i części zamiennych na całym świecie (standardowe produkty wprost z magazynu)
- Większa niezawodność: Uniwersalne zastosowanie dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -20 do +60°C
Rittal ułatwia pracę w przedsiębiorstwach.
Skoncentruj się na tym co najistotniejsze – klimatyzatory Blue e+ S ułatwiają planowanie, eksploatację i montaż.
- Łatwa obsługa: Intuicyjna obsługa prze inteligentne interfejsy (NFC dla aplikacji, złącze USB do aktualizacji oprogramowania i usług, wyświetlacz)
- Łatwa konserwacja: Niższe koszty konserwacji poprzez łatwy dostęp podczas konserwacji lub serwisowania i prostą wymianę komponentów
- Łatwe projektowanie: Niższe koszty projektowania dzięki jednolitym, prostokątnym wycięciom montażowym do wszystkich rodzajów instalacji (montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny)
- Łatwe dopasowanie odpowiedniego produktu: Optymalna parametryzacja i dobór za pomocą przydatnych programów narzędziowych takich jak darmowe oprogramowanie Therm, aplikacja Scan & Service
- Łatwy montaż: Zoptymalizowany handling i oszczędność czasu przy montażu dzięki pomocom montażowym.
Rittal pomaga przedsiębiorstwom tworzyć wartość dzięki cyfrowym rozwiązaniom
Kto myśli całkowicie cyfrowo, tworzy więcej wartości – klimatyzatory Blue e+ S gwarantują jeszcze płynniejsze procesy dzięki inteligentnym aplikacjom i usługom.
Aplikacja Scan & Service
Za pomocą NFC można nawiązać połączenie pomiędzy smartfonem a klimatyzatorem, aby przenieść dane urządzeń i parametry. Można również zeskanować kod QR, aby uzyskać następujące ważne informacje o produkcie w skrócie:
- Szybka konfiguracja i uruchomienie klimatyzatorów
- Szybsza praca dzięki funkcji Fast-Copy (kopiowanie ustawień 1:1 do innych klimatyzatorów)
- Generowanie i wysyłanie komunikatu serwisowego
- Generowanie i wysyłanie listy zakupów akcesoriów oraz części zamiennych
- Większa kontrola nad wszystkimi informacjami o produkcie
- Zarządzanie zeskanowanymi produktami.
Dowiedz się więcej z tych pomocnych filmów instruktażowych:
Zmniejsz obciążenie pracą dzięki rozwiązaniom Rittal
Skoncentruj się na tym, co naprawdę ważne, na sprawach niezbędnych. Pobieraj wszystkie dane w każdej chwili za pomocą aplikacji Rittal Scan & Service i zoptymalizuj procesy dostawy pod kątem swoich potrzeb.
Korzyści dla Ciebie:
- Uproszczony proces dostawy dzięki numerowi seryjnemu na opakowaniu
- Data produkcji wydrukowana w formacie MMRRDD
- Zyskujesz czas, ponieważ pakowanie i rozpakowywanie nie jest już konieczne
- Bezpośredni dostęp do wszystkich danych produktu poprzez aplikację Rittal Scan & Service
- Szybka dostępność pełnych danych – szybkie przetwarzanie i optymalny poziom dostępności danych
Rittal pomaga Ci tworzyć wartość dzięki cyfrowym rozwiązaniom.
Zwiększ wartość poprzez kompleksowe myślenie – klimatyzatory Blue e+ wspomagają Twoje procesy, aby przebiegały jeszcze sprawniej dzięki inteligentnym aplikacjom i usługom.
Korzyści dla Ciebie:
- Szybki kontakt poprzez aplikację Rittal Scan & Service
- Bezpośredni dostęp do komunikatów o błędach
- Łatwe i precyzyjne rozwiązywanie błędów zagwarantowane przez Rittal Service
- Rozszerzenie gwarancji
- Zapewniony długi okres eksploatacji i niezawodność klimatyzatorów
Projektuj zapewniające bezpieczną pracę procesy dzięki rozwiązaniom Rittal.
Niezawodność ma kluczowe znaczenie na każdym etapie łańcucha wartości. Klimatyzatory Blue e+ S oferują maksymalny poziom niezawodności, wymagają mniej prac konserwacyjnych i szybko są gotowe do użytku.
Korzyści dla Ciebie:
- Prosta, przyjazna dla użytkownika obsługa
- Przeniesienie ustawień klimatyzatora do dodatkowych klimatyzatorów za pomocą funkcji szybkiego kopiowania
- Oszczędność czasu dzięki przeniesieniu ustawień do wielu klimatyzatorów
Bądź szybszy dzięki Rittal.
Czas to czynnik o krytycznym znaczeniu dla każdego przedsiębiorstwa – klimatyzatory Blue e+ S mogą zapewnić oszczędność czasu wymaganego na prace inżynieryjne, planowanie, zamawianie i obsługę.
Korzyści dla Ciebie:
- Szybki i łatwy montaż bez instrukcji
- Krótszy czas montażu dzięki uszczelce piankowej
- Bezpieczny montaż przez jedną osobę dzięki pomocy montażowej
Działaj w większej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju dzięki Rittal.
Zrównoważone działania to konieczność.
Korzyści dla Ciebie:
- Szybkie rozwiązywanie problemów w ramach konserwacji
- Bezpośrednia dokumentacja konserwacji
- Łatwa wymiana maty filtracyjnej
- Oszczędność czasu
- Unikaj awarii
Prezentacja Blue e+ S na żywo
Odwiedź nas na targach i dowiedz się więcej o najefektywniejszym klimatyzatorze na świecie!
| Data | Targi | Miejsce |
|---|---|---|
| 06. – 09.09.22 | SMM | Hamburg, D |
| 27. – 30.09.22 | Wind Energy | Hamburg, D |
| 08. – 10.11.22 | SPS | Nürnberg, D |
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Czy mają Państwo pytania? Wystarczy do nas napisać. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania na temat Blue e+ S i technologii klimatyzacji Blue e+