Gels GmbH funkcjonuje zgodnie z zasadami Przemysłu 4.0. od planowania przez projektowanie po rozruch i serwis – przedsiębiorstwo stawia na cyfryzację swoich procesów tworzenia wartości. Rozwiązania Eplan i Rittal Automation Systems bardzo ją w tym wspierają.
Firma Gels GmbH z holenderskiego Niederlangen od roku 2015 zajmuje się projektowaniem oraz produkowaniem aparatury sterowniczej i rozdzielczej. Do głównych zalet firmy należy automatyzacja procesów produkcyjnych. Przemysł 4.0 dominuje od planowania przez projektowanie po rozruch i serwis, a cały łańcuch tworzenia wartości jest już zdigitalizowany.
Schematy połączeń i instalacji powstają w EPLAN P8 i EPLAN Pro Panel. W trakcie projektowania instalacji elektrycznych wszystkie szafy sterownicze, rozdzielnice i systemy dystrybucji energii zasilania umieszcza się w modelu 3D, z którego są generowane dane dla maszyn produkcyjnych. To stanowi optymalną podstawę dla wszystkich następnych etapów. Po sporządzeniu projektu w ramach przygotowania produkcji rozpoczyna się właściwa prefabrykacja z wykorzystaniem komponentów renomowanych producentów.
Pomiędzy działem inżynierii a kontrolą końcową znajduje się centrum technologiczne Gels, dysponujące całą paletą rozwiązań Rittal Automation Systems.
Centrum obróbcze Perforex BC 1007 HC wierci, nacina gwinty i frezuje wycięcia w ramach jednej operacji. Istnieje możliwość obróbki wszystkich popularnych w budowie szaf sterowniczych materiałów, jak stal, stal nierdzewna, aluminium, miedź, a także tworzywo sztuczne.
Centrum tnące Secarex pozwala szybko, dokładnie oraz bezpiecznie przycinać kanały kablowe, osłony kanałów i szyny nośne. „Za pomocą Secarex kilkoma ruchami ręki uzyskujemy idealnie dopasowane cięcia”,
wyjaśnia Hendrik Otten, szef działu przemysłowego w firmie.
Na końcu zautomatyzowanych etapów produkcji znajduje się Rittal Wire Terminal do automatycznego okablowania.
Dzięki temu czynności skracania, zdejmowania izolacji i zaciskania są wykonywane bez udziału pracownika. Bez przezbrajania można w pełni automatycznie konfekcjonować do 36 różnych przewodów o przekrojach od 0,5 ² do 2,5 mm².
„Nasz wysoki poziom automatyzacji gwarantuje szybkość i wysoką jakość produkcji”, cieszy się na koniec Thorsten Gels, prezes Gels GmbH.
Przegląd
- Projekt
- Gels GmbH
- Lokalizacja
- Niederlangen, Niemcy
- Branża
- Electrical-and-Automation
- Wyzwanie
Wysoki stopień automatyzacji procesów produkcyjnych
- Rozwiązanie
Rittal Automation Systems i oprogramowanie EPLAN