Obecnie w Austrii do publicznej sieci zasilającej trafia prąd z 2800 małych elektrowni wodnych. Aby to było możliwe, potrzeba także działającego wyposażenia elektrotechnicznego. Taki sprzęt od trzech lat dostarcza firma H&W Control GmbH. „We współpracy z producentami turbin dostarczamy dużo sprzętu również za granicę, a nasz udział w eksporcie wynosi około 75%”, opowiadają inż. Rainer Huber i Christian Wieland, prezes przedsiębiorstwa.
Liczy się europejska jakość
W listopadzie 2015 r. instalacja na najwyższej górze Panamy, Volcán Barú, została podłączona do sieci. Europejskie wyposażenie i standardy cieszą się w Ameryce Południowej dużym uznaniem oraz zaufaniem. Dlatego w kwestii szaf sterowniczych H&W Control zdała się na niemiecką jakość Rittal. Do Panamy dostarczono pięć pól – trzy do zarządzania energią z systemem szyn zbiorczych RiLine 1600 A i dwa pola na sterowanie urządzeniem.
Szybsza budowa urządzeń
Christian Wieland, Prezes H&W Control opisuje miejscowy projekt: „W Ennstal chodziło o modyfikację wyposażenia elektrycznego istniejącej od lat 80. małej elektrowni wodnej”. Aby utrzymać czas przestojów elektrowni na niskim poziomie, firma H&W Control wykorzystała nowy system szyn zbiorczych 185 mm Rittal. Rainer Huber, również dyrektor zarządzający H&W Control GmbH, ceni sobie szczególnie to, że jest to system kompaktowy i dzięki oszczędności przestrzeni oraz pieniędzy zdobywa przewagę nad konkurencją.