Cyfryzacja dotarła również do średnich przedsiębiorstw branży prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic. Typowym przykładem jest Schaltanlagenbau GmbH H. Westermann z Minden.
Zatrudniające około 70 pracowników przedsiębiorstwo w ostatnich latach połączyło dwie lokalizacje i zoptymalizowało produkcję. Jednym z aspektów tej optymalizacji jest cyfryzacja prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic. Przy wsparciu centrum kompetencji „Digital in NRW”, któremu towarzyszy Instytut Techniki Projektowania Mechatroniki im. Fraunhofera (IEM), ma między innymi zniknąć z produkcji drukowany schemat. Badania IEM pokazują: okablowanie ma największy, 50-procentowy udział w czasie pracy przy prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic. Dlatego można tutaj spodziewać się największej poprawy efektywności.
Okablowywanie bez schematu
Okablowanie komponentów w szafie sterowniczej wymaga jeszcze dużej ilości pracy manualnej. Do tej pory w Westermann schematy są dostępne po wydrukowaniu i pozostają do dyspozycji elektryka podczas jego pracy. Każde wykonane połączenie zaznacza się na schemacie. Ta klasyczna metoda ma kilka wad: oznaczenia bywają bardzo indywidualne. Jeżeli pracownik kontynuuje pracę rozpoczętą przez kolegę, to najpierw musi się w tych oznaczeniach połapać. Poza tym wydrukowany schemat stanowi tylko odbicie projektu w określonej chwili. Nie uwzględnia zmian, które zostały wprowadzone po wydrukowaniu. Aby zagwarantować pełne i zawsze aktualne dane podczas okablowywania, pracownik powinien mieć dostęp do cyfrowych, a przez to zawsze aktualnych danych projektu. Jednocześnie cyfrowe wsparcie podczas okablowywania może być cennym ułatwieniem pracy. Takie ułatwienie pracy oferuje Eplan Smart Wiring. Program wyświetla na tablecie każde z połączeń, które są do wykonania. Poza punktem źródłowym i docelowym przestawiany jest również kolor, przekrój i obróbka końcówek żył, a także nazwy punktów przyłączeniowych. Jeżeli dla urządzenia został wykonany wirtualny prototyp w Eplan Pro Panel, to można także zwizualizować trasę przewodu. Dzięki cyfrowemu przesyłaniu schematów na stanowisko robocze można poza tym informować o zmianach w projekcie w czasie rzeczywistym.
Pierwsze testy przebiegają pomyślnie
Przy wsparciu Instytutu Fraunhofera zbadano, jak działa okablowywanie bez użycia cyfrowych schematów w praktyce. Do celów demonstracyjnych została zbudowana przykładowa rozdzielnica w oparciu o typowe komponenty w obudowie AE Rittal. Różni pracownicy – wykwalifikowany elektryk, praktykant i przyuczony pracownik – mieli okablować rozdzielnicę zarówno w tradycyjny sposób ze schematem, jak i przy wsparciu Smart Wiring. Z rezultatów wynikał wyraźny zysk na czasie przy okablowywaniu i wzrost jakości. Pracownicy mogli dopasować swój sposób pracy z oprogramowaniem Eplan Smart Wiring, aby działać łatwiej i wydajniej. W sumie wszyscy uczestnicy byli zgodni, że cyfryzacja okablowania w prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic funkcjonuje bardzo dobrze. Po zakończonych sukcesem testach firma pracuje teraz nad umocnieniem cyfryzacji jako standardowego procesu w produkcji.