Tritium, australijski producent stacji ładowania samochodów elektrycznych, w ramach kooperacji przedsiębiorstw IONITY – wspólne przedsięwzięcie producentów samochodów BMW, Daimler, Ford, VW, Audi i Porsche – będzie instalować w całej Europie stacje szybkiego ładowania samochodów. W związku z tym firma otrzymała zlecenie na budowę 100 parków ładowania, m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i w Szwecji. O umowie z Rittal zadecydowała międzynarodowa dostępność oraz jakość produktów. Rozwiązanie firmy Rittal jest stosowane m.in. po to, aby chronić wrażliwe komponenty elektryczne stacji ładowania przed wpływami otoczenia.
Tritium ze start-upu stała się jedną z najszybciej rozwijających się firm w Australii. Ze względu na niewielką początkowo liczbę pojazdów elektrycznych w Australii firma zdecydowała się rozwinąć w Europie i tutaj wspierać rozwój e-mobilności.
Celem działającej pod hasłem przewodnim „energy freedom” Tritium jest zapewnienie bezproblemowego i taniego dostępu do prądu dla każdego samochodu, na życzenie także z domu, bez konieczności zmiany przyzwyczajeń.
Firma stwarza warunki do udostępnienia elektromobilności dla szerokiego rynku masowego i zwiększenia jej atrakcyjności. Zaufanie do elektromobilności rośnie wraz z liczbą i wydajnością stacji ładowania, gdyż tylko tak można zagwarantować pożądany zasięg.
Planowane obecnie stacje szybkiego ładowania są ważnym kamieniem milowym na drodze do „nieograniczonej wolności ładowania” w miejscach publicznych. Do sukcesu tego projektu w dużym stopniu przyczyniają się specjalnie opracowane obudowy Rittal, szczególnie sprawdzające się w wymagających warunkach zewnętrznych i oferujące maksymalną elastyczność dzięki bogactwu akcesoriów.
Integracja z projektem Tritium IONITY wzmacnia kompetencje Rittal w dziedzinie e-mobilności i wyraźnie przyczynia się do zwiększenia sprzedaży pojazdów elektrycznych poprzez rozbudowę infrastruktury ładowania – w całkowitej zgodzie z hasłem „energy freedom”.