Dzisiaj zamówienie – jutro dostawa: szybka i niezawodna realizacja zamówień jest dla sklepów internetowych kluczowym elementem budowania lojalności klienta. Rozproszone magazyny o wysokim stopniu automatyzacji zapewniają szybką i efektywną dostawę towarów do klientów. Na miejscu połączone systemy automatyki oraz wyspecjalizowane aplikacje sterują procesami logistycznymi i do tego celu potrzebują bezawaryjnej infrastruktury IT. Prowadząca działalność na całym świecie firma z branży e-commerce umieściła wrażliwe systemy IT do przetwarzania danych w magazynach, gdzie były one narażone na pył i zagrożenia takie jak nieupoważniony dostęp. Przed kilkoma laty firma zmodernizowała swoją infrastrukturę w domach towarowych, wykorzystując systemy Rittal i do chłodzenia IT wybrała system Blue e+. Rozwiązanie to miało zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji, między innymi poprzez zamknięty obieg chłodniczy, oraz poprawić efektywność energetyczną.
Efektywność i bezawaryjność
Klimatyzatory IT Rittal Blue e+ wykorzystują innowacyjną technologię hybrydową, w której równoległe obiegi chłodnicze współpracują na bazie różnicy temperatur. Zintegrowany heat pipe odprowadza ciepło z obudowy, gdy temperatura otoczenia jest niższa od wartości zadanej dla klimatyzacji pasywnej. Klimatyzacja aktywna wykorzystuje do zoptymalizowanego chłodzenia sprężarkę oraz komponenty z regulacją obrotów. Unikalna technologia inwerterowa dostarcza dokładnie taką moc chłodniczą, jaka jest w danej chwili potrzebna.
Poza tym systemy Blue e+ IT zostały uzupełnione o moduł IoT umożliwiający scentralizowanie monitoringu i sterowania chłodzeniem IT. Chociaż moduły IoT na poziomie sterowania nie pełnią żadnych kluczowych dla działalności funkcji, sklep internetowy może wykorzystać dane eksploatacyjne do profilaktycznego przeglądu wydajności systemu i do przyszłych zastosowań. Ponadto sklep internetowy zawarł z Rittal umowę serwisową na konserwację tych systemów. Poprzez globalną sieć serwisową z przedstawicielstwami w około 150 krajach Rittal oferuje lokalny serwis przez 365 dni w roku. Optymalne zapasy części zamiennych umożliwia realizację 90 procent wszystkich napraw podczas pierwszego przyjazdu.
Aby zwiększyć dostępność, sklep internetowy zainstalował systemy IT w wersji redundantnej. Każdy magazyn dysponuje dwoma identycznymi rozwiązaniami Rittal, co gwarantuje obsługę zamówień w każdej chwili.
Potwierdzone oszczędności
Podsumowanie ze strony właścicieli sklepu internetowego jest następujące: systemy IT Rittal Blue e+ pracują bardzo efektywnie. Blue e+ pozwala zaoszczędzić do 70 procent energii. Firma jest klientem Rittal już od wielu lat i w tym czasie miała możliwość przetestowania klimatyzatorów różnych producentów. Ze względu na wysoką efektywność i niezawodność rozwiązania klient również w przyszłości pozostanie wierny Rittal.
Przegląd
- Projekt
- Sklep internetowy
- Lokalizacja
- nieokreślony, USA
- Branża
- Retail
- Wyzwanie
Wysoki stopień automatyzacji w magazynie opakowań dla szybkiego zaopatrywania klientów
Sterowanie procesami logistycznymi przez połączone systemy automatyki oraz wyspecjalizowane aplikacje
Ustawienie systemów IT bezpośrednio w magazynach
Wysoka efektywność energetyczna
- Rozwiązanie
Zastosowanie klimatyzatorów IT Blue e+
70-procentowe oszczędności przy zużyciu energii
Moduł IoT do monitorowania i sterowania chłodzeniem IT