Firma ene't z dziedziny IT specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań dla branży energetycznej. Już w roku 2002 założyciele firmy dostrzegli złożoność kalkulacji kosztów prądu i gazu na rynku energii. Dlatego chcieli zaoferować odpowiednie rozwiązania oprogramowania dla wytwórców, operatorów sieci lub regionalnych i miejskich zakładów energetycznych. Dzisiaj ene't należy do liderów niemieckiej branży energetycznej. Filarem modelu biznesowego jest natomiast software & services. Dlatego decydujące dla zapewnienia sukcesu działalności przedsiębiorstwa jest wydajne i bezawaryjne centrum danych. Poza tym ponad 500 klientów z branży energetycznej oczekuje dostępności usług IT. Firma ene't dostarcza te usługi poprzez własne centrum danych w formie kontenera Rittal.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z dostarczonego przez Rittal rozwiązania kontenerowego, ponieważ dzięki niemu możemy całkowicie spełnić wymogi wysokiej dostępności.
Osiągnięcie granicy możliwości
Jak udana w rzeczywistości okazała się idea ene’t GmbH, pokazuje błyskawiczny rozwój: w zaledwie 15 lat liczba pracowników wzrosła z trzech do ponad 100. Jednocześnie wiele przedsiębiorstw z branży energetycznej przystąpiło do swojej własnej cyfrowej transformacji i zintegrowało coraz więcej usług IT do kalkulowania w swoich procesach – również usługi ene‘t. W ten sposób firma udostępnia dzisiaj wiele aplikacji jako Software-as-a-Service (SaaS), aby klienci szybko i łatwo mieli dostęp do aplikacji przez internet. Jednocześnie dalej rosły w ene’t wymagania dotyczące wewnętrznej infrastruktury IT. W końcu w roku 2016 wysokość obrotów osiągnęła poziom, który wymagał nowego centrum danych. Rozbudowa istniejących pomieszczeń nie była możliwa, nie chciano też większej integracji z zasobami chmury publicznej. Nowe centrum danych musiało być zrealizowane bardzo szybko oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa IT i odporności na awarie. Wybór padł na kontenerowe centrum danych Rittal, które można było ustawić na zewnątrz, na terenie firmy.
Aby niemożliwe stało się możliwe
Projekt ruszył we wrześniu 2016 roku. Wymagania obejmowały najwyższe bezpieczeństwo fizyczne, redundantną infrastrukturę, możliwie najlepszą efektywność energetyczną i przede wszystkim krótkie terminy dostaw. Celem było uruchomienie nowego środowiska IT w maju 2017 roku. Takie ramy czasowe są możliwe tylko pod warunkiem zastosowania wstępnie skonfigurowanych komponentów kontenerowego centrum danych, które umożliwiają wolny od ryzyka i szybki montaż infrastruktury. Eksperci Rittal w zakresie centrów danych na podstawie dostarczonej przez ene’t specyfikacji skonfigurowali dwa kontenery, które mogły pomieścić kompletne IT. Dzisiaj stoją już na terenie firmy.
Kontenery są zbudowane tak jak nowoczesne centrum danych wewnątrz budynku. Separacja zimnej strefy dla szaf IT umożliwia efektywną energetycznie klimatyzację systemów IT. Panele słoneczne na dachu dodatkowo poprawiają bilans energetyczny całego systemu. Chłodzenie realizowane jest przez sześć Rittal Liquid Cooling Packages (LCP) – redundantne wymienniki ciepła powietrze/woda przy szafach. W obu kontenerach jest miejsce na dwanaście racków IT, z których aktualnie skonfigurowano cztery. Firma ene’t dysponuje wystarczającymi zasobami, biorąc pod uwagę jej przyszły rozwój, również pod względem technologii IT.
W osobnym pomieszczeniu technicznym wewnątrz kontenera są umieszczone systemy UPS. Również te urządzenia zostały zrealizowane redundantnie i zabezpieczają zasilanie IT z akumulatorów w czasie do trzech godzin. System jest zaprojektowany tak, aby każdy serwer i każdy switch był zasilany przez dwa zasilacze, które z kolei mają po dwa niezależne od siebie źródła zasilania. W przypadku dłuższej awarii prądu cały system będzie zasilany przez agregat zasilania awaryjnego z zapasem paliwa na 24 godziny.
Zapewnienie solidnych podstaw
System redukcji tlenu zapewnia trwałe obniżenie zawartości tlenu w powietrzu wewnątrz kontenera, co w praktyce uniemożliwia powstawanie otwartych pożarów. W tym celu zawartość tlenu jest obniżana do 14 procent. Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym jest zainstalowany system gaszenia. Kompleksowy system monitoringu Rittal CMC III rejestruje centralne parametry wewnątrz szaf, jak temperatura, wilgotność powietrza, zawartość tlenu, zadymienie lub otwarte drzwi, a następnie przekazuje je w formie komunikatów do centralnego stanowiska zarządzania IT.
Bezpieczeństwo danych oraz wysoka dostępność odgrywają ważną rolę w modelu biznesowym ene't. Dlatego wszystkie komponenty centrum danych są zrealizowane redundantnie, w tym także zasilanie elektryczne i łącze internetowe.
Przegląd
- Projekt
 - ene't GmbH
 - Lokalizacja
 - Hückelhoven, Niemcy
 - Wyzwanie
 Procesy oparte na IT do kalkulacji kosztów prądu i gazu na rynku energii
Aplikacje są udostępniane jako SaaS
Wydajne i bezawaryjne centrum danych o wysokiej dostępności
Szybka realizacja i najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa IT oraz redundantna infrastruktura i możliwie najlepsza efektywność energetyczna
- Rozwiązanie
 Dwa kontenery data center Rittal, 6 jednostek LCP Inline (Liquid Cooling Packages), systemy UPS, system monitorowania Rittal CMC III, szafy IT, separacja zimnej strefy dla szaf IT