Edge Computing

Z Edge Computing przygotowani na cyfrową transformację

Dane są ważnym surowcem w teraźniejszości i przyszłości, którego wartość można zwiększyć za pomocą analiz oraz dalszego przetwarzania. Aby czerpać korzyści z generowanych danych, konieczne jest ich szybkie i ciągłe przetwarzanie. Jednocześnie chodzi o to, aby unikać czasochłonnych transmisji do odległych centrów danych. Zwłaszcza w zastosowaniach, w których czas ma krytyczne znaczenie, opóźnienia transferu danych na duże odległości mogą okazać się problemem.

W tym miejscu wkracza Edge Computing: dopasowane centra danych przejmują analizę generowanych danych bezpośrednio na krawędzi sieci(ang.: edge) – czyli tam, gdzie powstają. Ten fundament pozwala przedsiębiorstwom przygotować się do cyfrowej transformacji swojej działalności.

Our performance promise:

  • The Edge Data Center configurator can be used to configure fully fledged turnkey solutions.
  • Micro Data Centres (security safes) provide a high level of protection for your edge application.
  • Security rooms or container solutions ensure maximum security and scalability.

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel rozbudowuje infrastrukturę IT o centra danych Edge Rittal

Za pomocą centrów danych Rittal Edge thyssenkrupp Steel elastycznie i szybko buduje potrzebne zasoby IT bezpośrednio w pobliżu miejsc produkcji, aby wspierać cyfryzację różnorodnych procesów związanych z wytwarzaniem stali. W tym celu kontenery IT...

Songdo

Inteligentne miasto w Korei

Tak zwane inteligentne miasta, czyli połączone w sieć i wyposażone w najnowsze technologie przestrzenie życiowe, mają poprawić jakość życia i pracy, a jednocześnie uczynić je bardziej zrównoważonymi. Taka infrastruktura znajduje się na przykład w nowej...

B. Braun

Błyskawiczne centrum danych na potrzeby Przemysłu 4.0

Eksperci IT firmy B. Braun, światowego lidera w zakresie produkcji techniki medycznej i produktów farmaceutycznych, stali przed prawdziwym wyzwaniem: nowa, ultranowoczesna produkcja wymagała szybkiej rozbudowy infrastruktury IT.