Bezpieczeństwo IT

Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo infrastruktury IT o krytycznym znaczeniu

Indywidualny sukces przedsiębiorstw zależy dzisiaj coraz bardziej od systemów IT. O ile przestoje w produkcji były kiedyś akceptowalne, tak dziś przedsiębiorstwa muszą w każdej chwili ufać cyfrowemu sterowaniu liniami produkcyjnymi. Zawsze dostępna infrastruktura IT zalicza się więc do najważniejszych czynników efektywnej produkcji.

Bezpieczeństwo infrastruktury IT jest nieodzowne wszędzie tam gdzie kluczowe jest ciągłe i nieprzerwane przetwarzanie danych. Kompleksowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury oferują wielofunkcyjną ochronę przed zagrożeniami fizycznymi i cyberzagrożeniami. W ten sposób gwarantują one niezakłóconą działalność przedsiębiorstwa.

Dane konstrukcyjne, dane wrażliwych procesów biznesowych oraz te podtrzymujące produkcję, muszą być chronione przed pyłem, ogniem i wodą. Do innych zagrożeń fizycznych należą również awarie prądu i chłodzenia oraz związane z tym wzrosty temperatury.

Cyberzagrożenia obejmują szerokie spektrum – od ataków Denial of Service (DoS) aż po ataki Advanced Persistent Threats (APTs). Pojęcie Denial of Service oznacza np. zaszyfrowanie danych produkcyjnych z jednoczesnym żądaniem okupu. Ataki typu Advanced Persistent Threats mają natomiast na celu uzyskanie trwałego dostępu do sieci (i innych systemów), aby pozyskać dane lub dokonać sabotażu. Ta druga opcja może mieć poważne skutki. Przestępcy zdobywają w ten sposób możliwość zdalnej manipulacji, a nawet wyłączenia rozwiązań chłodzenia lub systemów UPS.

Czy Twoja infrastruktura IT jest w stanie stawić czoła tym zagrożeniom?

Dowiedz się już teraz z pomocą naszego Smart IT Check!

Wiarygodna ocena z zaleceniami działania dla większego bezpieczeństwa informacji może mieć miejsce tylko na bazie możliwie pełnej znajomości warunków fizycznych infrastruktury IT.

Smart IT-Check to internetowa ankieta, w której udostępniane są nam informacje o architekturze środowiska IT, dostępnej fizycznej infrastrukturze IT, aktualnym sposobie organizacji bezpieczeństwa informacji oraz eksploatacji systemów IT. Po jej wypełnieniu zgłosi się jeden z naszych wykwalifikowanych doradców IT. Pokaże on potencjał optymalizacji i wyjaśni, jak zmniejszyć czynniki ryzyka dla infrastruktury IT. Zamów już teraz darmową i niezobowiązującą poradę!

Smart IT-Check

Micro Data Center – elastyczny sejf IT

Micro Data Center to sejfy w różnych wersjach, które pełnią funkcje osłony dla jednej lub wielu szaf serwerowych. Dzięki modułowej konstrukcji nasze rozwiązania są dostosowane do trudno dostępnych miejsc. W przypadku rozbudowy infrastruktury IT lub zmiany lokalizacji gwarantują one maksymalną elastyczność oraz bezpieczeństwo inwestycji, ponieważ każdy sejf IT można indywidualnie dopasować i ponownie zamontować. Micro Data Center można zainstalować na najmniejszej powierzchni oraz w krótkim czasie i w zależności od potrzeb poszerzyć o różne komponenty wyposażenia.

Małe centrum danych do optymalnej ochrony jednej lub wielu szaf serwerowych.

Zalety w skrócie:

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa dla infrastruktury IT
  • Modułowa konstrukcja, instalacja w trudno dostępnych miejscach
  • Zabudowanie istniejących szaf serwerowych
  • Bezpieczeństwo inwestycji dzięki możliwości rozbudowy, demontażu i ponownego montażu
  • Bezpieczeństwo z atestem i wysoki poziom ochrony – badania zostały przeprowadzone przez akredytowane jednostki badawcze oraz udokumentowane raportami z badań
  • Dopasowane prowadnice do optymalnego kierowania powietrza i efektywnej klimatyzacji Micro Data Center

Przejdź do produktu

Solidna ochrona podstawowa przed potencjalnymi zagrożeniami fizycznymi dla komponentów IT – optymalna koncepcja ochrony szafy serwerowej.

Zalety w skrócie:

  • Modułowa konstrukcja, instalacja w trudno dostępnych miejscach
  • W standardzie przednia i tylna płaszczyzna 19" szafy VX IT
  • Mniejszy ciężar niż w przypadku Micro Data Center Level E
  • Sprawdzone bezpieczeństwo – badania zostały przeprowadzone przez akredytowane jednostki i udokumentowane raportami z badań

Przejdź do produktu

Możliwość konfiguracji indywidualnego sejfu bezpieczeństwa i różnych komponentów wyposażenia, które przekształcają sejf IT w Micro Data Center. W rezultacie klienci otrzymują przegląd wybranych opcji wraz z wszystkimi ważnymi danymi technicznymi. Na podstawie tych materiałów prowadzą dalsze konsultacje nasi eksperci ds. bezpieczeństwa IT. 

Konfigurator Micro Data Center

Inne rozwiązania bezpieczeństwa IT Rittal

Idealna ochrona przed zagrożeniami fizycznymi w ramach infrastruktury IT: Od modułowych systemów pomieszczeń, aż po inteligentne systemy gaszenia pożaru. Niezależnie od tego, czy planowana jest nowa budowa czy rozbudowa istniejącego centrum danych – dzięki wieloletniemu doświadczeniu służymy pomocą w zakresie bezpieczeństwa IT.

Pomieszczenie ochrony podstawowej – optymalne, modułowe rozwiązanie typu „pomieszczenie w pomieszczeniu” do ochrony komponentów infrastruktury IT. 
Pomieszczenie o wysokiej dostępności – najwyższe certyfikowane bezpieczeństwo fizyczne dla centrów danych i lokalizacji systemów IT.

Przejdź do produktu

System wczesnego wykrywania i gaszenia pożaru z atestem VdS dla szaf sieciowych i serwerowych umożliwia monitorowanie do pięciu szaf ustawionych w jeden szereg, a w przypadku pożaru gaszenie przyjaznym dla środowiska środkiem gaśniczym NOVEC™ 1230. 

Przejdź do produktu

Bezpieczeństwo IT gwarantują elastyczne i indywidualne rozwiązania do sterowania wszystkimi parametrami fizycznymi środowiska IT oraz do ich monitorowania.

Przejdź do produktu

Dzięki dopasowanej koncepcji chłodzenia IT zarówno pojedyncze szafy, jak i kompletne centra danych są chłodzone efektywnie oraz łagodnie.

Przejdź do produktu

RiZone to oprogramowanie do zintegrowanego monitorowania fizycznej infrastruktury IT i serwerów.

Przejdź do produktu

Korzystasz już z optymalnego rozwiązania dla swojej infrastruktury IT?

Dzięki analizie TCO (Total Cost of Ownership) wyliczamy koszty inwestycji i eksploatacji centrum danych, po czym zalecamy na podstawie inteligentnych koncepcji klimatyzacji najlepszy rodzaj klimatyzacji dla danej infrastruktury IT – przy uwzględnieniu wszystkich warunków otoczenia. Za pomocą analizy CFD (Computational Fluid Dynamics) są prognozowane procesy termiczne i wdrażane środki w celu poprawienia bilansu energetycznego.

Prosimy o kontakt przez formularz, a wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.
 

Nasz serwis – pewny i niezawodny.

Awarie i straty mocy kosztują czas oraz pieniądze. Dlatego oferujemy naszym klientom na całym świecie bardzo obszerne, indywidualne portfolio usług serwisowych.

Korzyści: najwyższa dostępność urządzeń, rozpoznanie potencjalnych oszczędności i dostęp do naszych ekspertów na całym świecie.

Oferta serwisowa

Zapoznaj się z wyzwaniami i szczegółowymi rozwiązaniami innych klientów.