Obszary zastosowania innowacyjnych produktów Rittal stają się coraz bardziej różnorodne, a wymagania – coraz bardziej złożone.
Tylko konsekwentne zarządzanie jakością gwarantuje ciągłe ulepszanie produktów, usług i procesów wewnętrznych. Partnerzy Rittal odnoszą w ten sposób korzyści dzięki niezmiennym wysokim standardom, idealnemu spełnieniu ich oczekiwań oraz możliwości nieograniczonego korzystania ze wszystkich produktów na całym świecie.
Rezultatem konsekwentnego wdrażania filozofii jakości Rittal są uznane na całym świecie certyfikaty, np. ISO 9001:2015.
Decydujące znaczenie w kontekście otrzymania certyfikatów ma odpowiedzialne obchodzenie się z cennymi surowcami oraz ochrona ludzi i środowiska naturalnego. Za to połączenie ekonomii z ekologią firma Rittal otrzymała certyfikaty ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.
Światowy wzór dla najwyższych standardów produktowych
Konsekwentna realizacja naszej filozofii jakości przekłada się na uznawane na całym świecie certyfikaty. Oprócz obszernych certyfikacji produktowych zgodnych ze światowymi standardami, akredytacji laboratorium jakości wydanej przez niemiecką radę akredytacji DAkkS i przez Underwriters Laboratories UL system zarządzania jakością firmy Rittal jest stosowany na całym świecie i firma ma certyfikat wydany przez SQS (szwajcarskie stowarzyszenie systemów zarządzania jakością). W ten sposób osiągamy założony cel – oferowanie naszym partnerom na całym świecie tak samo dobrych usług i tak samo dobrych produktów.
Metody kontroli
Jakość na stanowisku kontrolnym – nastawiona na klienta, praktyczna i zgodna z najnowszym stanem techniki!
Każdego dnia od nowa w firmowych laboratoriach ds. jakości systemy szaf sterowniczych i obudów Rittal muszą udowadniać, że dzięki bezkompromisowym wysokim standardom oferują klientom maksymalne korzyści.
Przez cały czas idealne ekranowanie
 Produkty Rittal w laboratorium testowym EMC
Lodowate zimno
 Symulacja ekstremalnych warunków pogodowych w komorach zimna i ciepła
Stabilne proporcje
 Mechaniczny test obciążeniowy za pomocą sił dociskowych i naprężeniowych
Z dokładnością do jednej tysięcznej milimetra
 Wymiarowanie 3D
Kurz bez szans
 Kontrola pod kątem szczelności cząsteczkowej zgodnie z normą EN 60529, IP 54 i IP 64
Pełny kontakt
 Kontrola oporu połączeń przewodów ochronnych oraz izolacji według normy EN 50298
Wodoszczelność
 Test strumieniem wody zgodnie z normą EN 60529 lub UL 50
Całkowita dokładność
 Jakość podczas produkcji