Klasy ochrony IP
Klasy ochrony według IEC 60 529 (PN-EN 60 529)
Oznaczenie klasy ochrony IP składa się z dwóch cyfr:
Pierwsza cyfra charakterystyczna: stopnie dla ochrony przed dotykiem i ciałami obcymi
| Pierwsza cyfra charakterystyczna | Nazwa | Objaśnienie |
| 1 | Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 50 mm i większej | Kulka sondy o średnicy 50 mm nie może wnikać do końca1). |
| 2 | Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 12,5 mm i większymi | Kulka sondy o średnicy 12,5 mm nie może wnikać do końca1). Podzielony trzpień kontrolny powinien wnikać do długości 80 mm, musi być jednak zapewniony odpowiedni odstęp. |
| 3 | Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 2,5 mm i większymi | Kulka sondy o średnicy 2,5 mm nie może wnikać1). |
| 4 | Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 1,0 mm i większymi | Kulka sondy o średnicy 1,0 mm nie może wnikać1). |
| 5 | Ochrona przed pyłem | Nie można całkowicie zapobiec wnikaniu pyłu, ale można unikać jego przedostawania się w takich ilościach, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zadowalającą pracę urządzenia lub bezpieczeństwo. |
| 6 | Pyłoszczelność | Brak wnikania pyłu przy podciśnieniu w obudowie wynoszącym 20 mbar. |
1) Pełna średnica sondy nie może przejść przez otwór w obudowie.
Druga cyfra charakterystyczna: Stopnie dla ochrony przed działaniem wody
| Druga cyfra charakterystyczna | Nazwa | Objaśnienie |
| 1 | Ochrona przed kroplami wody | Pionowo spadające krople nie mogą powodować żadnych szkód. |
| 2 | Zabezpieczenie przed spadającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę. | Pionowo spadające krople nie mogą powodować uszkodzeń, gdy obudowa odchylona jest od pionu o maks. 15° w obie strony. |
| 3 | Ochrona przed natryskiwaniem wodą | Woda, która jest rozpylana pod kątem maks. 60° od pionu po obu stronach, nie może powodować skutków ubocznych. |
| 4 | Ochrona przed wodą rozpryskową | Woda pryskająca na obudowę ze wszystkich stron nie może wywoływać żadnych szkodliwych skutków. |
| 5 | Ochrona przed strumieniem wody | Strumienie wody spadające na obudowę ze wszystkich stron nie mogą wywoływać żadnych szkodliwych skutków. |
| 6 | Ochrona przed silnym strumieniem wody | Silne strumienie wody spadające na obudowę ze wszystkich stron nie mogą wywoływać żadnych szkodliwych skutków. |
| 7 | Ochrona przed skutkami chwilowego zanurzenia w wodzie | Woda nie może wnikać w ilościach, które mogą spowodować uszkodzenia, w wypadku gdy obudowa znajdzie się chwilowo pod wodą przy normalnych warunkach ciśnieniowych i czasowych. |
| 8 | Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie | Woda nie może przedostawać się do wnętrza obudowy w ilościach powodujących szkodliwe skutki, gdy obudowa zostanie długotrwale zanurzona w wodzie w warunkach, które muszą zostać uzgodnione pomiędzy producentem a użytkownikiem. Te warunki muszą być jednak trudniejsze niż w przypadku cyfry 7. |
| 9 | Ochrona przed działaniem wody podczas czyszczenia myjkami wysokociśnieniowymi | Woda o wysokim ciśnieniu i temperaturze, trafiająca w obudowę ze wszystkich stron, nie może wywoływać żadnych szkodliwych skutków. |
Przykład dla klasy ochrony: np. IP 43:
pierwsza cyfra = 4: ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 1,0 mm i większej
druga cyfra = 3: ochrona przed natryskiwaniem wodą
Klasy ochrony NEMA
National Electrical Manufacturers Association
Organizacja do spraw normalizacji National Electrical Manufacturers Association (NEMA) działa w Waszyngtonie, USA, opracowując standardy techniczne, ale nie przeprowadza badań produktów ani nie przyznaje certyfikatów.
Poniższa klasyfikacja NEMA opisuje zasadniczo ochronę osób przed przypadkowym kontaktem z elementami wyposażenia oraz ochronę szafy sterowniczej przed zewnętrznymi wpływami.
| Stopień ochrony | Wyjaśnienie |
| NEMA 1 | Ustawienie wewnątrz, zabezpiecza przed opadającym brudem |
| NEMA 2 | Ustawienie wewnątrz, zabezpiecza przed opadającym brudem i kroplami wody |
| NEMA 3 | Ustawienie na zewnętrz, zabezpiecza przed deszczem, śniegiem; oprócz tego chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi oblodzeniem na zewnątrz szafy |
| NEMA 3R | Ustawienie na zewnętrz, zabezpiecza przed deszczem, śniegiem; oprócz tego chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi oblodzeniem na zewnątrz szafy |
| NEMA 3S | Ustawienie na zewnętrz lub wewnątrz, zabezpiecza przed deszczem, śniegiem i naniesionym przez wiatr kurzem; oprócz tego mechanizmy zewnętrzne pomimo oblodzenia pozostają sprawne |
| NEMA 4 | Ustawienie na zewnętrz lub wewnątrz, zabezpiecza przed naniesionym przez wiatr kurzem oraz deszczem, bryzgami wodnymi i strumieniami wodnymi; oprócz tego chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi oblodzeniem na zewnątrz szafy |
| NEMA 4X | Ustawienie na zewnątrz lub wewnątrz, zabezpiecza przed pyłem naniesionym przez wiatr oraz deszczem, bryzgami wodnymi, strumieniami wody i korozją; oprócz tego chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi oblodzeniem na zewnątrz szafy |
| NEMA 5 | Ustawienie wewnątrz, zabezpiecza przed opadającym brudem, znajdującym się w powietrzu i osadzającym kurzem oraz kroplami niepowodujących korozji cieczy |
| NEMA 6 | Ustawienie na zewnętrz lub wewnątrz, zabezpiecza przed opadającym brudem, strumieniami wody i przedostającą się do środka wodą z powodu częściowego zanurzenia na określoną głębokość; oprócz tego chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi oblodzeniem na zewnątrz szafy |
| NEMA 6P | Ustawienie na zewnętrz lub wewnątrz, zabezpiecza przed strumieniami wody i przedostającą się do środka wodą z powodu częściowego zanurzenia na określoną głębokość; oprócz tego chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi oblodzeniem na zewnątrz szafy |
| NEMA 12 | Ustawienie wewnątrz, zabezpiecza przed opadającym brudem, kurzem oraz kroplami niepowodujących korozji cieczy. |
| NEMA 13 | Ustawienie wewnątrz, zabezpiecza przed opadającym brudem, kurzem, bryzgami wodnymi i olejem oraz niepowodującymi korozji środkami chłodzącymi. |
Dalsze informacje na temat NEMA znajdują się w internecie pod adresem www.nema.org
Certyfikat ECB•S
Więcej niż badanie części
Jako jeden z niewielu dostawców kompletnych centrów danych Rittal zlecił certyfikację pomieszczenia o wysokiej dostępności według ECB•S.
Tym certyfikatem European Certification Body (ECB•S) potwierdza, że pomieszczenie o wysokiej dostępności spełnia wszystkie kryteria normy EN 1047-2 bez ograniczeń, a nawet je przewyższa.
Zalety certyfikatu ECB•S dla klientów
- Najwyższe zabezpieczenie jakości przez jej niezależne nadzorowanie
- Lepsze warunki kredytowe lub ubezpieczeniowe
- Przejrzystość dla banków i firm ubezpieczeniowych
- Przestrzeganie europejskich standardów bezpieczeństwa IT
Pomieszczenia bezpieczeństwa – RM 7857.972
Więcej informacji o ECB•S można znaleźć na stronie internetowej European Security Systems Association.