Rittal i Paessler

Więcej niż tylko centrum danych i IT

Sprawnie działająca infrastruktura IT stanowi krytyczną podstawę sukcesu przedsiębiorstw. Dostępność i bezpieczeństwo muszą być odpowiednio zdefiniowane w zależności od zastosowania oraz ściśle monitorowane – zarówno po stronie OT, jak i IT.

Ponad 60 lat temu firma Rittal rozpoczęła działalność od idei standaryzacji szaf sterowniczych. Dziś jest globalnym dostawcą systemowym w zakresie szaf sterowniczych, dystrybucji energii, klimatyzacji oraz infrastruktury IT, oferując kompletny portfel rozwiązań dla całej warstwy OT w centrum danych. Paessler od ponad 25 lat wyznacza standardy w obszarze monitoringu IT. W ramach programu Paessler Uptime Alliance firmy łączą swoje rozwiązania monitoringowe, aby zapewnić użytkownikom kompleksowy wgląd w status środowisk OT i IT – ponieważ wydajna i dostępna infrastruktura wymaga równoczesnego polegania zarówno na IT, jak i OT.

Kontrola centrum danych z Rittal CMC III

Rittal dostarcza standaryzowany system modułowy do szybkiej i bezpiecznej budowy warstwy OT w centrum danych, obejmujący wszystkie kluczowe filary, takie jak racki, zasilanie, chłodzenie, bezpieczeństwo oraz monitoring OT do nadzoru parametrów środowiskowych.

System Computer Multi Control w wersji III, w skrócie CMC III, to rozwiązanie monitorujące, które integruje wszystkie istotne aspekty OT w centrum danych za pomocą odpowiednich czujników. Obejmuje to kontrolę temperatury, wilgotności, wykrywanie dymu i wycieków, kontrolę dostępu oraz czujniki chroniące przed aktami wandalizmu.

Pełna widoczność z PRTG

PRTG firmy Paessler jest jednym najczęściej używanych rozwiązań monitoringu IT na świecie. Łatwość obsługi, praktyczny zakres funkcji, liczne interfejsy i ekosystem rozwiązań partnerskich, które współdziałają z PRTG, umożliwiając tworzenie kompleksowych i wszechstronnych rozwiązań – wszystko to sprawia, że PRTG jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o uzyskanie centralnego przeglądu zarówno IT, jak i obszarów pokrewnych, takich jak środowiska medyczne, sieci przemysłowe czy infrastruktura OT w centrum danych.

Centralna kontrola centrum danych i IT z Rittal oraz PRTG

Dzięki wstępnie zdefiniowanemu czujnikowi SNMP Rittal CMC III Hardware Status, system PRTG wykrywa urządzenia CMC III obecne w sieci poprzez funkcję Auto-Discovery oraz powiązane z nimi sensory i automatycznie integruje je z centralnym monitoringiem. Za pomocą czujników niestandardowych PRTG (Custom Sensors) można włączyć do systemu wartości pomiarowe z różnych protokołów, a tym samym objąć monitoringiem całe środowisko centrum danych. Oprócz SNMP możliwe jest wykorzystanie również Modbus lub OPC UA.

Zebrane dane mogą być prezentowane nie tylko w hierarchicznej strukturze urządzeń czy w raportach (na żądanie lub cyklicznie), ale także w tzw. mapach (Maps). Umożliwia to graficzne odwzorowanie planów budynków lub szaf serwerowych oraz rozmieszczenie urządzeń wraz z przypisanymi do nich wartościami pomiarowymi w jednym widoku. Generowane w PRTG kody QR ułatwiają identyfikację danych bezpośrednio na miejscu: technik skanuje kod umieszczony na urządzeniu i natychmiast widzi aktualne wartości oraz ich historię na laptopie lub w aplikacji mobilnej PRTG.

Oprócz centralnych dashboardów prezentujących całą infrastrukturę IT i OT w centrum danych w jednym zestawieniu, PRTG umożliwia tworzenie indywidualnych widoków dopasowanych do konkretnych potrzeb. Mogą to być dedykowane mapy dla serwisantów, jak również widoki dla kadry zarządzającej, łączące dane z centrum danych z informacjami IT w kontekście procesów biznesowych i zapewniające strategiczny, całościowy obraz sytuacji.

Beispiel einer Map in PRTG.

Dodatkowy poziom bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest absolutnym fundamentem w IT. Często jednak, w natłoku firewalli, skanerów antywirusowych czy systemów wykrywania włamań, pomijane jest – z pozoru proste – bezpieczeństwo fizyczne. Pożar kabla, pęknięta rura wodna czy po prostu otwarte drzwi mogą spowodować poważne szkody, jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie wykryte i usunięte. PRTG integruje i monitoruje systemy bezpieczeństwa IT, wspierając również wczesne wykrywanie złośliwego oprogramowania. W połączeniu z CMC III umożliwia włączenie do nadrzędnego monitoringu nie tylko narzędzi bezpieczeństwa IT, ale także systemów fizycznych, tworząc centralny dashboard bezpieczeństwa.

Połączone wykorzystanie Paessler PRTG i Rittal CMC III przynosi szereg istotnych korzyści:

  • Centralny dashboard obejmujący infrastrukturę IT i centrum danych.
    Indywidualne dashboardy dostosowane do konkretnych zadań lub do zarządzania opartego na usługach.
    Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki integracji monitoringu IT i infrastruktury centrum danych.