Profesjonalne konserwacje i inspekcje

Utrzymanie wartości poprzez konserwację i inspekcje

Prewencyjna konserwacja pozwala na wczesne wykrycie i zapobieganie ewentualnym awariom. Nasi pracownicy serwisu zajmują się czyszczeniem urządzeń, sprawdzają ich stan i prewencyjnie wymieniają części zużywalne. To wydłuża żywotność urządzeń i minimalizuje przestoje oraz koszty związane z awariami. Dzięki temu zyskujesz optymalną dostępność urządzeń.

Zalety

  • Wyższe bezpieczeństwo eksploatacji dzięki wczesnemu wykrywaniu potencjalnych usterek
  • Bezpieczna inwestycja w utrzymanie wartości urządzeń poprzez regularne konserwacje
  • Bezpieczna eksploatacja urządzeń i ochrona przed ryzykiem prawnym dzięki zgodności z przepisami i normami DIN 31051:2012-09
  • Przejrzystość i kontrola dzięki szybkiemu, niezawodnemu przeglądowi aktualnego stanu urządzeń
  • Znaczne oszczędności pieniędzy przy nawet o 30% większej efektywności urządzeń

Precyzyjna analiza dla maksymalnego bezpieczeństwa

Nasze autorskie oprogramowanie diagnostyczne umożliwia technikom serwisu przeprowadzenie obszernej analizy wszystkich danych eksploatacyjnych klimatyzatorów. To pozwala nam znacznie zwiększyć efektywność konserwacji, dzięki czemu urządzenia szybko wracają do stanu pełnej sprawności.

Kontrola szczelności instalacji chłodniczych

Rittal oferuje swoim klientom również kontrole szczelności zgodnie z rozporządzeniem 517/2014 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Nasi certyfikowani technicy przeprowadzają wymagane przepisami prawa kontrole w ramach jednorazowych przeglądów lub umowy serwisowej i dokumentują je.

Ważne dla operatorów instalacji: od 1 stycznia 2030 r. uzupełnianie czynników chłodniczych objętych rozporządzeniem w ramach serwisowania jest zabronione. Skontaktuj się z nami już dziś, aby skorzystać z naszych porad i dowiedzieć się, jakie mogą Państwo zapobiec takim sytuacjom. Napisz wiadomość na adres service@rittal.pl lub zadzwoń pod numer +48 801 380 320.

Skontaktuj się z nami