RiBert Rallye

Warunki uczestnictwa

Niniejsze warunki uczestnictwa określają warunki udziału w RiBert Rallye oraz przeniesienie praw na osoby trzecie.

RiBert Rallye jest organizowany przez firmę Rittal GmbH & Co. KG (zwaną dalej „Organizatorem”).

Uprawnione do udziału są wszystkie osoby fizyczne będące klientami lub potencjalnymi klientami Organizatora z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, które w momencie udziału mają ukończone 18 lat, a ich miejsce zamieszkania to Republika Federalna Niemiec.

Jeśli uczestnicy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, udział w konkursie wymaga zgody ich przedstawiciela ustawowego.

W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i przedsiębiorstw z nim powiązanych oraz członkowie ich rodzin.

Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z uczestnictwa w konkursie w dowolnym momencie i według własnego uznania, jeśli istnieją ku temu uzasadnione powody, na przykład (a) w przypadku manipulacji związanych z dostępem do konkursu lub jego przebiegiem, (b) w przypadku naruszenia niniejszych warunków udziału, (c) w przypadku nieuczciwego postępowania lub (d) w przypadku podania nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd informacji związanych z udziałem w konkursie.

Uczestnictwo jest możliwe wyłącznie w czasie trwania akcji. Czas trwania akcji jest określony na stronie internetowej RiBert Rallye.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Jest to prosta gra zręcznościową, w której liczy się najkrótszy czas ustalony przez Organizatora. Każdy uczestnik może grać dowolną liczbę razy, ale liczy się tylko najlepszy czas.

Nagrody do wygrania są wymienione na stronie internetowej RiBert Rallye.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni w określonym okresie po zakończeniu RiBert Rallye.

Jeśli zwycięzcy nie zgłoszą się w określonym terminie po ogłoszeniu wyników, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zastępczych zwycięzców. W takim przypadku prawo do wygranej pierwotnie powiadomionego zwycięzcy wygasa bez konieczności dalszego powiadamiania przez Organizatora.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej RiBert Rallye.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Dlatego Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, które mogą wystąpić podczas udziału w grze, ani za szkody powstałe w wyniku przyjęcia lub wykorzystania nagrody.

Aby zapewnić prawidłowy przebieg konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w dowolnym momencie lub do przedterminowego zakończenia gry.

Droga prawna jest wykluczona.

W przypadku pytań lub reklamacji prosimy o kontakt:

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn
Telefon: +49 (0) 2772 505-0
Fax: +49 0 2772 505 – 2319
E-Mail: info@rittal.de

Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Uczestnictwo w grze oznacza wyrażenie zgody na niniejsze warunki uczestnictwa.

Życzymy powodzenia i dobrej zabawy podczas gry!