Konferencja Eplan & Rittal & Wago

Stacja Prefabrykacja 4.0

Stacja Prefabrykacja 4.0 | Eplan, Rittal, Wago

Stacja Prefabrykacja 4.0: Cyfrowy łańcuch wartości Eplan, Rittal i Wago

Projektuj cyfrowo, montuj ekspresowo. Praktyczne wyzwanie inżynieryjne.

Szukasz sposobu na skrócenie czasu montażu rozdzielnic nawet o 40% i całkowite wyeliminowanie błędów projektowych? Zapraszamy na jedyne w swoim rodzaju zintegrowane warsztaty techniczne, na których poznasz pełną synergię trzech liderów automatyki i elektroenergetyki: Eplan, Rittal oraz Wago.

Stacja Prefabrykacja 4.0 to przestrzeń stworzona z myślą o inżynierach automatykach, projektantach instalacji elektrycznych oraz kierownikach prefabrykacji, którzy chcą przenieść swoje procesy produkcyjne w wymiar Przemysłu 4.0. 

Podczas tego intensywnego, jednodniowego spotkania porzucamy teorię na rzecz pracy na żywym organizmie. Na bazie rzeczywistego projektu dowiesz się, jak bezszwowa wymiana danych inżynieryjnych łączy wirtualny świat oprogramowania inżynieryjnego z fizycznym montażem aparatury i obudów.

Dlaczego warto wziąć udział?

  • 40% oszczędności czasu – Zobacz, jak eliminacja manualnego wprowadzania danych skraca proces produkcyjny.
  • 0% kolizji mechanicznych – Dowiedz się, jak cyfrowy bliźniak 3D eliminuje błędy przed fizycznym montażem.
  • Ciągłość danych – Przetestuj integrację platform Eplan, Rittal RiPanel i Wago Smart Designer.
  • Praktyczne warsztaty  – Zapomnij o pasywnych wykładach i przetestuj nasze rozwiązania w praktyce. 

 

🛠️ Praktyczne warsztaty: czego możesz się spodziewać? 

Dołącz do kameralnych, rotacyjnych grup warsztatowych i przetestuj najnowsze rozwiązania na żywym organizmie. Przeprowadzimy Cię przez pełen cykl – od cyfrowego schematu w oprogramowaniu inżynieryjnym, przez automatyzację doboru i montażu, aż po gotowy, wysoce efektywny prefabrykat

Stacja Eplan Stacja RittalStacja Wago

1. Od schematu do cyfrowego bliźniaka. 

Poznaj nowości Platformy Eplan 2027.

 Zobacz jak prosto stworzyć Cyfrowego Bliźniaka twojej szafki lub rozdzielnicy i jak wykorzystać ten model do przyspieszenia prefabrykacji.

3. RiLineX w praktyce-szybki montaż, mniej błędów, większa efektywność.

Zredukuj czas montażu nawet o 75% dzięki platformie RiLineX! Zapomnij o uciążliwym wierceniu otworów i skomplikowanym okablowywaniu. Zobacz w praktyce, jak innowacyjny system zatrzaskowy pozwala na błyskawiczny montaż komponentów bez użycia narzędzi.

5. Integracja Wago Smart Designer i Smart Script ze środowiskami CAD/CAE 

Dowiedz się, jak bezszwowy, automatyczny dwukierunkowy transfer danych między oprogramowaniem CAD/CAE a środowiskiem WAGO przyspiesza projektowanie listew zaciskowych i eliminuje ręczne błędy przy generowaniu oznaczników.

2. Praktyczny projekt szafy sterowniczej z Eplan Smart Production.

Praca na rzeczywistym projekcie: integracja schematu Eplan z kompaktową szafą Rittal oraz aparaturą Wago.

4. Bezbłędne projektowanie z konfiguratorem RiPanel.

Przekonaj się, jak zaawansowany konfigurator online pozwala uniknąć błędów przy wyborze akcesoriów i automatycznie generuje kompletną dokumentację techniczną oraz dane CAD. Sprawdź, jak łatwo przejść od cyfrowej konfiguracji do bezpośredniego zamówienia w sklepie internetowym.

6. Wsparcie procesu prefabrykacji z wykorzystaniem produktów, narzędzi, usług i oprogramowania WAGO

Przetestuj w praktyce, jak połączenie nowoczesnych złączek TopJob S, automatycznych drukarek Smart Printer oraz dedykowanego oprogramowania skraca czas montażu okablowania i podnosi powtarzalność wykonania szaf sterowniczych.

 

Informacje organizacyjne

🗓️ 8-9 października 2026 

🕛 10:00


📍 Fabryka Wełny Hotel & SPA ; 

      ul. Grobelna 4, 95-200 Pabianice

  • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje limit do max.2 osób z jednej firmy oraz wcześniejsza rejestracja.
  • W przypadku nieobecności, bez zgłoszenia rezygnacji w terminie do 1 października 2026, uczestnik obowiązany jest do pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 500 zł.
  • O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Udział w konferencji jest bezpłatny i zawiera: 


✅prelekcje ekspertów i warsztaty   ✅ przerwy kawowe  ✅lunch  ✅ event wieczorny  ✅nocleg ze śniadaniem  ✅ miejsce parkingowe
 

Agenda

8 października 2026 r. 

od 9.30 - powitalna kawa 

10:00 - 11:00 - Stacja Prefabrykacja 4.0: Cyfrowy Łańcuch Wartości- Eplan, Rittal, Wago

11:00 - 11:20 - Przerwa kawowa 

11:20 - 12:30 - Warsztaty, część 1

12:30 - 13:30 - Lunch

13:30 - 14:40 - Warsztaty, część 2 

14:40 - 15:00 - Przerwa kawowa 

15:00 - 16:10 - Warsztaty, część 3

16:10 - 19:00 - Czas wolny

19:00 - 00:00 - Kolacja 

 

9 października 2026 r. 

do 10:00 - Śniadanie i wymeldowanie z hotelu

Stacja prefabrykacja czeka na Ciebie. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz!

Rejestracja trwa do 30 września 2026r.