Bezpłatny Webinar | 23 czerwca 2026, godz. 10:00

Modułowe Data Center w praktyce: Jak optymalnie dobrać chłodzenie i zasilanie z Rittal RiMatrix?

Poznaj koncepcję 4 filarów infrastruktury IT o wysokiej gęstości mocy. Dowiedz się, jak bezpiecznie i szybko budować centra danych oraz obiekty klasy „Edge” bez udziału powietrza z pomieszczenia.

Nowoczesne IT wymaga elastyczności. Czy Twoja infrastruktura nadąża za zmianami?

Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową, rozwój systemów typu „Edge” oraz presja na maksymalną efektywność energetyczną (PUE) stawiają przed projektantami i działami IT ogromne wyzwania. Tradycyjne podejście do budowy centrów danych bywa zbyt wolne i nieefektywne kosztowo.

Podczas tego 60-minutowego spotkania online odejdziemy od teorii na rzecz czystej praktyki inżynierskiej. Pokażemy Ci, jak za pomocą gotowych, modułowych pakietów Rittal RiMatrix połączyć szafy Rack, zasilanie, precyzyjne chłodzenie i monitoring w jeden, idealnie współgrający organizm.

Kto poprowadzi spotkanie?

Imię i Nazwisko: Konrad Wójcik 

Stanowisko: Product Manager IT

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w branży systemów przemysłowych i centrów danych. Na co dzień pomaga firmom optymalizować architekturę serwerowni pod kątem bezpieczeństwa fizycznego i oszczędności energii. Podczas webinaru podzieli się wiedzą zdobytą przy realizacji najbardziej wymagających wdrożeń.

 

Program webinaru: 4 aspekty wysokiej efektywności IT

Dowiesz się, jak realizować zaawansowane chłodzenie szaf IT bez udziału powietrza z pomieszczenia – idealne rozwiązanie gwarantujące najwyższą wydajność w obiektach Edge i klasycznych Data Center.

Zintegrowane systemy zasilania dopasowane do małych, średnich oraz dużych przedziałów mocy. Jak zabezpieczyć krytyczne zasoby przed awarią?

Kompleksowa ochrona krytycznych zasobów przed czynnikami zewnętrznymi, wczesne wykrywanie zagrożeń oraz pełna kontrola nad środowiskiem IT w szafach Rack.

Prezentacja gotowych do natychmiastowego użycia pakietów modułowych. Jak harmonijne połączenie wszystkich komponentów zapewnia maksymalną elastyczność i ciągłość działania biznesu.

 Wypełnij poniższy formularz i zapisz się na webinar.