8 kwi 2026

Montaż w rekordowym tempie: badanie potwierdza oszczędność czasu sięgającą nawet 75% dzięki RiLineX.

Oszczędność czasu dzięki systemowi szyn zbiorczych RiLineX przekracza oczekiwania.

Niezależne badanie przeprowadzone wspólnie z Instytutem Przepływu Materiałów i Logistyki Fraunhofera (IML) przeanalizowało czas montażu nowej platformy systemu szyn zbiorczych Rittal RiLineX, wykorzystywanej przez producenta rozdzielnic gefeba Elektro GmbH.

Wyniki są jednoznaczne: RiLineX może przyspieszyć instalację nawet o 75% w porównaniu z konwencjonalnymi systemami. Oznacza to, że rezultaty wyraźnie przewyższyły wcześniejsze szacunki producenta.

Marcel Birkenberger, kierownik produkcji i wytwarzania w gefeba Elektro GmbH: „Byłem zaskoczony, że RiLineX można zainstalować znacznie szybciej.” Firma gefeba zamierza wykorzystać to, aby zapewnić swoim klientom krótsze terminy realizacji.

Specjalista w zakresie sprzętu, oprogramowania i automatyki, firma Rittal, zleciła niezależne badanie Instytutowi Przepływu Materiałów i Logistyki Fraunhofera (IML), aby określić oszczędność czasu przy montażu nowej platformy systemu szyn zbiorczych RiLineX.

Wynik: RiLineX można zainstalować nawet o 75% szybciej niż poprzedni produkt RiLine60. Tym samym znacznie przekroczono wcześniejsze, ostrożne szacunki producenta, które zakładały około 50% oszczędności czasu. W niektórych przypadkach odnotowano również ogromne oszczędności czasu przy montażu urządzeń. Badanie przeprowadzono w rzeczywistych warunkach pracy u średniej wielkości producenta rozdzielnic gefeba Elektro GmbH w Gladbeck, pod nadzorem renomowanego niemieckiego instytutu.

Nowe podejście do montażu

Nowa platforma systemu szyn zbiorczych RiLineX firmy Rittal, analizowana w badaniu, całkowicie zmienia podejście do elektromechaniki szyn 60 mm. Innowacyjna zasada „Click & Work” umożliwia szybki montaż bez użycia narzędzi. Co więcej, w przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów, nie ma potrzeby projektowania i pozycjonowania wsporników ani docinania elementów, takich jak osłony przed dotykiem.

Prostota łączenia kilku obudów w jeden system ogranicza przestoje podczas rozbudowy istniejących instalacji.

RiLineX jest dostępny zarówno jako wstępnie zmontowana, kompletna tablica rozdzielcza - wraz z miedzianymi szynami, gotowa do bezpośredniego montażu w obudowie – jak i jako modułowy system bez szyn. W przypadku rozwiązania modułowego użytkownicy samodzielnie składają w pełni dopasowany system z komponentów modułowych. Standardowe płaskie szyny z miedzi, aluminium lub szyn Cupolan, dostępne na całym świecie w różnych przekrojach, wymagają jedynie docięcia na odpowiednią długość i mogą być następnie łatwo zamontowane.

Najważniejsze wnioski z badania

Aby niezależnie zweryfikować przewagę czasową RiLineX podczas montażu, wynikającą z konstrukcji systemu, porównano procesy montażowe kompletnych tablicz rozdzielczych RiLineX oraz systemów modułowych – zgodnie z metodologią REFA – z procesami dla poprzedniego systemu RiLine60, powszechnie stosowanego w branży. Badanie uwzględniało zarówno montaż manualny, jak i wykorzystanie wiercenia wspomaganego CNC. Prace montażowe zostały wykonane przez doświadczonych specjalistów z firmy gefeba Elektro GmbH z siedzibą w Gladbeck.

Szyny są stabilnie osadzone w płycie bez konieczności projektowania wsporników szyn zbiorczych, a jednocześnie zapewniają ochronę przed dotykiem na poziomie IP 2XB lub IP 3X.

Największe oszczędności czasu osiągnięto przy zastosowaniu prefabrykowanych, kompletnych tablic rozdzielczych RiLineX: w porównaniu do RiLine60 czas montażu skrócono o 75% przy pracy manualnej oraz o 80% przy wykorzystaniu CNC do wiercenia.

Również modułowy system RiLineX wykazał wyraźne oszczędności – 60% przy montażu ręcznym oraz 55% przy montażu zautomatyzowanym. W przypadku tablicy modułowej korzyść czasowa przy wierceniu CNC jest nieco mniejsza niż przy wierceniu ręcznym, ponieważ (w przeciwieństwie do płyty kompaktowej) konieczne jest kilkukrotne użycie maszyny oraz zastosowanie różnych planów wiercenia. Oszczędności czasu przy montażu komponentów urządzeń zależą od ich typu i mogą sięgać nawet 85%.

„Znacznie krótszy czas montażu z wykorzystaniem RiLineX naprawdę mnie zaskoczył” – podkreśla Marcel Birkenberger, kierownik produkcji i wytwarzania w gefeba Elektro GmbH. „Już pierwsze wrażenie było pozytywne, gdy Rittal zaprezentował produkt. System wydawał się dobrze przemyślany i prosty. Nie spodziewaliśmy się jednak, jak duża będzie rzeczywista oszczędność czasu w praktyce.”

W przyszłości gefeba zamierza wykorzystać tę przewagę: „Od początku istnienia naszej rodzinnej firmy kluczowa była orientacja na klienta. Jeśli chcemy to utrzymać, musimy stale szukać innowacji, które pozwolą sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym krótkich terminów realizacji – nawet przy złożonych rozwiązaniach.”

Volker Schmidt, Head of Product Management RiLineX w firmie Rittal, dodaje: „Dla wiarygodności badania kluczowe było wybranie firmy z wykwalifikowanymi specjalistami oraz dużym doświadczeniem w efektywnym wykorzystaniu dostępnych na rynku systemów szyn zbiorczych, takich jak RiLine60. W gefeba wszystko przebiegło dokładnie tak, jak powinno.”