22 lip 2020

Nowa generacja listew zasilających PDU

Większa przejrzystość i jeszcze lepsza kontrola zużycia energii w szafie IT

Zużycie energii jest ważnym czynnikiem w ekonomicznej eksploatacji IT. Maksymalna przejrzystość zużycia energii ma kluczowe znaczenie. Dlatego Rittal w nowej rodzinie produktów PDU (Power Distribution Unit) zintegrował kompleksowe funkcje pomiarów do szczegółowej analizy zużycia energii.

Inteligentne warianty obsługują również przełączanie dla każdego gniazda wyjściowego i integrację z systemami kontroli dostępu. PDU można konfigurować online. W ten sposób użytkownicy IT szybko i łatwo zbudują wysokiej jakości, zgodny z indywidualnymi wymaganiami rozdział mocy w dowolnej szafie IT. Dzięki inteligentnemu zasilaniu w energię firma Rittal w dużym stopniu przygotowała swoją ofertę produktów przeznaczonych dla infrastruktury IT – obejmującą chłodzenie IT, monitorowanie, bezpieczeństwo fizyczne oraz gotowe centra danych wraz z usługami chmurowymi – na przyszłe potrzeby świata IT.

Według szacunków centra danych na całym świecie zużywają do 500 miliardów kilowatogodzin energii. Do roku 2030 zapotrzebowanie to może wzrosnąć nawet do 2000 miliardów kilowatogodzin. Eksperci przewidują rosnące zapotrzebowanie systemów IT na energię, głównie przez nowe technologie takie jak sieci 5G i Internet rzeczy.

Coraz większe znacznie dla operatorów centrów danych ma zatem mierzenie i optymalizacja zużycia energii. Dlatego w nowej rodzinie produktów PDU Rittal oferuje kompleksowe funkcje do pomiaru energii w szafach IT, przyczyniając się do obniżenia kosztów eksploatacji IT w centrach danych.

„Pomimo wielu osiągniętych już usprawnień efektywności w IT, w centrach danych nadal rośnie zużycie energii. Nasza nowa rodzina produktów PDU stanowi wsparcie dla operatorów centrów danych w precyzyjnej analizie kosztów zużycia energii i w wykorzystaniu dalszych możliwości optymalizacji kosztów”, wyjaśnia Luis Brücher – wiceprezes ds. zarządzania produktami IT w Rittal.

Pięć modeli do wszystkich zastosowań

Nowa generacja PDU to pięć modeli bazowych powiązanych ze sobą funkcjonalnie i umożliwiających indywidualną konfigurację:

  • Rittal PDU Basic (prosta dystrybucja zasilania)
  • Rittal PDU Metered (pomiar dla każdej fazy)
  • Rittal PDU Metered Plus (pomiar na gniazdo wyjściowe)
  • Rittal PDU Switched (pomiar na fazę, funkcja przełączania na gniazdo wyjściowe)
  • Rittal PDU Managed pomiar i funkcja przełączania na gniazdo wyjściowe)

Wariant „PDU Basic” pracuje pasywnie i odpowiada za dystrybucję energii w szafie IT. Wariant „PDU Metered” oferuje funkcje pomiarów dla każdej fazy – na przykład napięcia, mocy, częstotliwości oraz innych danych. W modelu „PDU Metered Plus” dodatkowo jest możliwe zbieranie danych o zużyciu energii dla każdego gniazda wyjściowego. Model „PDU Switched” pozwala na pomiary dla każdej fazy i dysponuje przełączalnymi gniazdami wyjściowymi. Wariant produktu „PDU Managed” łączy funkcje Metered Plus i Switched, czyli umożliwia dystrybucję energii i zbieranie danych dla każdego gniazda wyjściowego oraz zarządzanie energią poprzez przełączanie gniazd.

Małe gabaryty, beznarzędziowy montaż

Do cech wyróżniających nową generację PDU zalicza się smukła konstrukcja. Dzięki temu PDU Rittal można instalować w przestrzeni Zero-U, czyli pomiędzy ścianą boczną a ramą montażową 19". Jednocześnie nie są blokowane żadne jednostki wysokości, a prace konserwacyjne i instalacyjne można wykonywać nawet w przypadku całkowicie zabudowanej szafy. Montaż w szafach Rittal IT odbywa się bez dodatkowych narzędzi poprzez mocowanie zatrzaskowe na ramie 19", natomiast w szafach IT innych producentów – za pomocą będących w zestawie uniwersalnych elementów mocujących.

Modułowy system dla maksymalnej elastyczności

Modułowa konstrukcja umożliwia indywidualną konfigurację. To pozwala na optymalne dopasowanie PDU do konkretnego zastosowania. Klienci mogą samodzielnie wybrać między innymi długość kabla, wtyk przyłączeniowy lub liczbę i rodzaj gniazd. Nowością jest konfiguracja wyjść z zestykiem ochronnym. Poza tym istnieje możliwość konfigurowania PDU na podstawie dodatkowych modułów – na przykład służących do pomiaru prądu różnicowego lub do ochrony przepięciowej. Dzięki modułowej koncepcji poszczególne komponenty, takie jak płytka kontrolera PDU czy urządzenie ochrony przepięciowej, są wymienialne w trakcie eksploatacji, co zwiększa dostępność centrum danych.

Konfigurator: łatwe zamawianie, błyskawiczna dostawa

By umożliwić szybkie i łatwe zamawianie, Rittal opracował konfigurator online, który prowadzi przez wszystkie możliwości konfiguracji aż do oczekiwanego rozwiązania.

Do konfiguratora internetowego

Bezpieczeństwo dzięki zdalnemu dostępowi i monitoringowi

Bezpieczeństwo i monitoring są ważnymi funkcjami inteligentnych PDU. Istnieje na przykład możliwość obsługi do dwóch zainstalowanych uchwytów elektronicznych szafy IT w ramach kontroli dostępu. Inne zintegrowane funkcje, jak przekaźnik alarmu, wejście cyfrowe i sygnalizator alarmu, umożliwiają elastyczne włączenie PDU do kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa IT. Dodatkowo istnieje możliwość integracji czujników systemu monitorowania CMC III celem zbierania danych otoczenia, takich jak temperatura, wilgotność czy stan styków przełączających. Dostępna jest również opcja monitorowania prądu uszkodzeniowego. Inteligentne elementy logiczne PDU mogą na przykład uniemożliwiać otwarcie drzwi w przypadku wykrycia niebezpiecznej sytuacji, np. przepływu prądu przez PE (Protective Earth) lub innymi drogami w szafie IT.

PDU dysponują wbudowanym webserwerem do zdalnego zarządzania. Do tego celu służy administratorom intuicyjny w obsłudze interfejs użytkownika. Prawa dostępu do webserwera można zautomatyzować dzięki popularnym usługom katalogowym, jak Active Directory. Poza szczegółową, graficzną wizualizacją wartości pomiarowych, interfejs użytkownika umożliwia również odczytywanie parametrów PDU przez nadrzędne systemy oprogramowania DCIM (Data Center Infrastructure Management) przez SNMPv3. Obsługiwane są najpopularniejsze protokoły, na przykład TCP/IPv6, TLS i OPC-UA.

Funkcjonalność: PDU w zastosowaniu od Edge do Colocation

Dla każdego wariantu produktu istnieją konkretne scenariusze zastosowań. Na przykład „Metered PDU” obsługują zarządzanie obciążeniem w szafie IT. Dzięki temu eksperci IT rozpoznają, czy chłodzenie IT jest optymalnie dopasowane do obciążenia aktywnych komponentów. Pomiary dla każdego gniazda wyjściowego, jak w przypadku modelu „Metered Plus”, umożliwiają szczegółowe rozliczenie każdego odbiornika. Użytkownicy kolokacyjnych centrów danych mogą użyć tego wariantu w celu monitorowania wynajętych jednostek serwerowych lub całych szaf IT pod kątem kosztów. Funkcja przełączania w „PDU Switched” umożliwia przerywanie zasilania wybranych gniazd lub ich przełączanie w zależności od potrzeb. To ułatwia administrację zdalnie obsługiwanych lokalizacji IT, takich jak pracujące autonomicznie centra danych typu Edge. Wariant „PDU Managed” umożliwia pomiary i przełączanie każdego wyjścia, co pozwala uzyskać właściwe rozliczenie użytkowników przy zachowaniu pełnej kontroli nad gniazdami. Zwłaszcza w dużych, zdecentralizowanych infrastrukturach typu Edge, Managed PDU są idealnym narzędziem do rejestracji kosztów każdej lokalizacji, a jednocześnie do zdalnego monitorowania systemów IT.

Przegląd: najważniejsze fakty i korzyści dla klientów

  • Kompleksowe funkcje pomiarów do szczegółowej analizy zużycia energii w centrum danych
  • Elastyczna konfiguracja i optymalne dopasowanie do konkretnego zastosowania w przedsiębiorstwie
  • Integrowane funkcje monitorowania zwiększają bezpieczeństwo całej infrastruktury IT
  • Szybki i zwarty montaż
  • Zdalna administracja z najwyższym poziomem bezpieczeństwa dostępu