13 lip 2020

Nowe szafy sterownicze AX z tworzywa sztucznego

Obudowy AX: teraz także do zastosowań na zewnątrz

Nowe obudowy sterownicze AX z tworzywa sztucznego uzupełniają ofertę kompaktowych obudów Rittal połączył w nich najlepsze cechy z dwóch obszarów: zalety zaawansowanej technologii systemowej i korzyści z zastosowania wyjątkowo solidnego materiału.

Obudowa AX z tworzywa sztucznego chroni urządzenia elektrotechniczne nawet w najtrudniejszych warunkach – np. w zastosowaniach na zewnątrz – a dzięki nowym funkcjom montażowym oraz innowacyjnej technologii systemowej umożliwia szybszą budowę i większą swobodę podczas instalacji.

Nowe obudowy AX z tworzywa sztucznego firmy Rittal zastępują dotychczasową serię KS i wyznaczają współczesne standardy w technologii obudów. Podstawą projektu jest technologia systemowa Rittal wykorzystywana w obudowach z blachy stalowej i stali nierdzewnej, która pozwala na znaczne uproszczenie oraz przyspieszenie procesów produkcji w prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic. Teraz ta technologia systemowa została wykorzystana po raz pierwszy w obudowach z tworzywa sztucznego. Dla konstruktorów urządzeń oznacza to podwójne korzyści: powstała w ten sposób technologia obudów, która umożliwia maksymalne uproszczenie, szybkość i swobodę projektowania, a jednocześnie pozwala spełnić wszystkie wymagania w kwestiach zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i odporności.

Niezależnie od tego, czy są dobrze chronione w halach produkcyjnych, czy wystawione na działanie wiatru i innych czynników atmosferycznych – nowe obudowy AX z tworzywa sztucznego to odpowiednie rozwiązanie do realizacji każdego ekstremalnego wyzwania. Typowe obszary zastosowań to oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody pitnej, instalacje fotowoltaiczne oraz użycie w agresywnych warunkach otoczenia, które są w zastosowaniach morskich czy outdoor.

Większe bezpieczeństwo

Nowe obudowy są w pełni przystosowane do zastosowań na zewnątrz dzięki wykorzystaniu tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknami szklanymi z 7-krotnie wyższą odpornością na promieniowanie UV. Mają również rating UL F1 outdoor (UL 746C). Zintegrowana listwa przeciwdeszczowa na górnej i dolnej krawędzi drzwi do zabezpieczenia uszczelki przed pyłem oraz wodą deszczową umożliwia podwójne uszczelnienie obudowy. Izolacja ochronna II klasy do 1000 V AC zapewnia wyższy poziom ochrony osób. Wysokie stopnie ochrony do IP66 lub NEMA 4X oraz izolacja ochronna zostają zachowane również w przypadku rozbudowy. Dzięki inteligentnej konstrukcji obudowy zabudowa wewnętrzna może być montowana bez obaw o naruszenie hermetycznie zamkniętego obszaru obudowy. Obudowa jest również certyfikowana wg UL 508A i ma klasę palności V-0 zgodnie z UL94 dla rynku północnoamerykańskiego.

Wyższa efektywność

Konstruktorzy aparatury sterowniczej odczuwają korzyści z dopracowanej koncepcji obudowy już od samego początku. Przyspieszenie procesu budowy zapewniają liczne punkty montażowe w obudowie. Umożliwiają one szybkie, bezpośrednie przykręcanie akcesoriów systemowych takich jak szyny chassis i inne szyny montażowe na wewnętrznej stronie obudowy oraz tylnej ścianie. Na punktach montażowych można również bezpośrednio zamontować wyłączniki drzwiowe i blokadę drzwi. Ponadto na dostępne punkty montażowe można w całej obudowie przykręcić szyny zatrzaskowe. Płyta montażowa może zostać przykręcona od przodu przy wykorzystaniu wstępnie zamontowanych sworzni, a następnie zostać uziemiona z użyciem otworów w kształcie dziurki od klucza. Dodatkowo możliwa jest również zmiana mocowania zawiasów nawet po zabudowaniu wnętrza obudowy.

Obudowy dostarczają cyfrowego „uzbrojenia” oraz idealnie wpisują się w koncepcję cyfrowego łańcucha wartości w prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic. Zarówno wysoka jakość danych 3D oraz narzędzie konfiguracyjne Rittal Configuration System przyspieszające proces wyboru i projektowania, jak i kody QR na wszystkich obrabianych częściach płaskich – wszystko ułatwia włączenie części płaskich do procesu produkcji. Umożliwia to nowoczesny, cyfrowy monitoring – od momentu przyjęcia towaru aż do zakończenia projektu.

Większa elastyczność

Projektując obudowę sterowniczą AX z tworzywa sztucznego, Rittal po raz pierwszy przemienił obudowę sterowniczą z tworzywa sztucznego w systemową szafę sterowniczą z większą przestrzenią pod zabudowę wewnętrzną. Szyny chassis i inne szyny montażowe można teraz montować w siatce wymiarowej 25 mm przy pomocy uniwersalnego kątownika. Liczne punkty montażowe w obudowie i w wewnętrznym obszarze drzwi umożliwiają indywidualną zabudowę. Bezpośrednia zabudowa drzwi akcesoriami takimi jak np. poprzeczki montażowe, szyny systemowe chassis i kieszenie na schematy połączeń pozwala uzyskać dodatkową powierzchnię montażową dla konstruktorów urządzeń. Obudowa AX może zostać opcjonalnie wyposażona w uchwyt mini Komfort do wszystkich popularnych wkładek zamka i półcylindrów profilowanych.

By zapewnić stabilne mocowanie i montaż do ściany lub masztu, w tylną ścianę obudowy wprasowano nakrętki. Uchwyty mocowania naściennego można łatwo zamontować na obudowie od zewnątrz z zachowaniem aprobaty UL. Możliwe jest również opcjonalne przykręcenie do ściany lub maszyny.

W ofercie szaf sterowniczych Rittal z tworzywa sztucznego znajduje się 14 różnych wariantów obudów, z czego osiem typów z szybą i sześć bez szyby.