8 lis 2020

Nowe klimatyzatory Blue e+ Outdoor

Klimatyzatory – efektywność przy każdej pogodzie

Nowe klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza średnią oszczędnością energii na średnim poziomie 75 procent, nowe urządzenia przekonują zabezpieczoną przed wandalizmem obudową, wysokim stopniem ochrony i bezpieczną eksploatacją nawet w najsurowszych warunkach. Wraz z obudowami outdoor serii Rittal Toptec tworzą idealnie dopasowany, inteligentny system modułowy, który upraszcza każdą zabudowę.

Gdy urządzenia elektrotechniczne – np. w infrastrukturze telefonii komórkowej lub stacji ładowania samochodów elektrycznych – muszą być instalowane na zewnątrz zamkniętych budynków, przed technologią obudów i chłodzenia pojawiają się szczególne wyzwania. Szafy sterownicze i klimatyzatory muszą wykazywać wysoki stopień ochrony, odporność na promieniowanie ultrafioletowe i duże wahania temperatury, a także zapewniać ochronę przed wandalizmem.

Ekstremalna wytrzymałość: idealnym rozwiązaniem w przypadku surowych warunków otoczenia są nowe klimatyzatory naścienne serii „Blue e+ Outdoor” firmy Rittal. Bezpieczną eksploatację i wysoką odporność na zewnątrz zapewniają: odporny na promienie ultrafioletowe lakier, wysoki stopień ochrony IP56 względnie Nema 4/3R/12 oraz szeroki zakres temperatur od –30 °C do + 60 °C.

Prawdziwa efektywność: wyposażenie klimatyzatorów Blue e+ w technologię „heat pipe” zapewnia wysoką efektywność energetyczną. W porównaniu do zwykłych rozwiązań chłodzenia można w ten sposób zaoszczędzić średnio 75 procent energii i wyraźnie zredukować ślad węglowy CO2. Nowe standardy wyznacza również dostępność klimatyzatorów Blue e+. Integracja przez interfejs IoT ułatwia realizację zdalnego monitoringu – co jest interesujące zwłaszcza w przypadku monitorowania instalacji rozproszonych na dużych obszarach. W ten sposób można na przykład kontrolować na bieżąco temperaturę i inne parametry oraz wysyłać automatyczne powiadomienia w przypadku wystąpienia awarii. Dzięki temu można w znacznym stopniu wykluczyć niezaplanowane przestoje i awarie systemów, co prowadzi do zredukowania związanych z tym kosztów. Użytkownicy zawsze i wszędzie mogą polegać na rozwiązaniach klimatyzacji dzięki globalnej sieci serwisowej Rittal oraz dostępności części zamiennych.

Łatwy montaż: nowe klimatyzatory wraz z obudowami Rittal Toptec Outdoor tworzą inteligentny, modułowy system, w którym szafa sterownicza i klimatyzator są do siebie idealnie dopasowane. Dwuścienna konstrukcja szaf sterowniczych zapewnia wysoką wydajność pasywnego odprowadzania ciepła („efekt komina”). W ten sposób redukuje się nagrzewanie wnętrza spowodowane nasłonecznieniem, a przez to – zużycie energii przez klimatyzator. Konstruktorzy urządzeń korzystają na jednorodnym designie obudowy i klimatyzatora oraz na szybkim i łatwym montażu. Międzynarodowe atesty i zintegrowana obsługa wielu napięć ułatwiają montaż rozwiązań na całym świecie. Nowe klimatyzatory naścienne Rittal Blue e+ Outdoor znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie instalowane są zewnętrzne instalacje elektrotechniczne. Typowymi przykładami są systemy telefonii komórkowej, instalacje w gospodarce wodnej i kanalizacyjnej oraz infrastruktura energetyczna.