Rozbudowujemy zaplecze operacyjne w Polsce
Rozbudowujemy nasze zaplecze operacyjne w Polsce, zwiększając powierzchnię magazynową oraz możliwości realizacyjne. Dzięki temu zapewniamy klientom szybszy dostęp do produktów oraz większą elastyczność w realizacji zamówień.
Naszym celem jest zapewnienie dostępu do rozwiązań zarówno od ręki, jak i dokładnie w momencie, w którym są one potrzebne w realizowanych inwestycjach.
Dostępność produktów dopasowana do potrzeb projektów
Klienci coraz częściej oczekują nie tylko szybkiej dostawy, ale również możliwości precyzyjnego planowania. Dlatego rozwijamy nasze możliwości tak, aby łączyć natychmiastową dostępność produktów z dostawami realizowanymi zgodnie z harmonogramem projektów.
Pozwala to wcześniej zabezpieczać komponenty pod konkretne realizacje i dostarczać je dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne, co zwiększa przewidywalność inwestycji i ogranicza ryzyko opóźnień.
Ciągłość pracy klientów i ograniczenie przestojów
Większa dostępność systemów obudów, rozwiązań zasilania oraz infrastruktury IT przekłada się bezpośrednio na stabilność działania instalacji. Klienci mogą szybciej reagować na zmiany i unikać przestojów w produkcji oraz realizowanych projektach.
Rozwijamy również dostępność części zamiennych i komponentów serwisowych, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo operacyjne i pozwala utrzymać ciągłość pracy urządzeń.
Serwis i chłodzenie - szybka reakcja i większe zaplecze
Wzmacniamy obszar serwisu, w tym zespół odpowiedzialny za rozwiązania chłodzenia. Zwiększamy dostępność chłodziarek oraz części zamiennych dedykowanych systemom chłodzenia, aby jeszcze szybciej reagować na potrzeby klientów.
Rozwój kompetencji serwisowych oraz zaplecza technicznego pozwala nam skutecznie wspierać zarówno bieżącą eksploatację, jak i sytuacje awaryjne, minimalizując ryzyko przestojów.
Zakup online - szybki i wygodny dostęp do produktów
Równolegle rozwijamy nasz sklep online, który umożliwia szybki dostęp do produktów dostępnych w Polsce. Klienci mogą w prosty sposób sprawdzić dostępność, dobrać rozwiązania i złożyć zamówienie w dogodnym momencie.
Połączenie sprzedaży online z rozwiniętym zapleczem operacyjnym pozwala nam jeszcze sprawniej realizować zamówienia i skracać czas dostawy, szczególnie w przypadku pilnych potrzeb.
Rozwój centrum modyfikacji
Zwiększamy również możliwości naszego centrum modyfikacji, co pozwala szybciej przygotowywać rozwiązania dopasowane do indywidualnych wymagań klientów.
Rosnące znaczenie gotowych konfiguracji i systemów przygotowanych pod konkretne projekty sprawia, że rozwój tego obszaru jest jednym z kluczowych elementów naszego wsparcia dla przemysłu i infrastruktury IT.
Odpowiedź na potrzeby rynku i kierunek rozwoju
Widzimy rosnące znaczenie dostępności produktów, elastyczności dostaw oraz wsparcia serwisowego. Dlatego rozwijamy nasze zaplecze w sposób kompleksowy - łącząc magazyn, serwis, modyfikacje oraz sprzedaż online.
Tworzymy spójny system, który zapewnia klientom szybki dostęp do rozwiązań, większą przewidywalność oraz stabilność działania.
Polska jednym z kluczowych rynków
Polska pozostaje jednym z najważniejszych rynków dla naszej działalności w Europie. Inwestując w rozwój infrastruktury i zaplecza operacyjnego, budujemy długoterminowe wsparcie dla klientów, odpowiadające na rosnące wymagania rynku przemysłowego i infrastruktury IT.