Technika rozbudowy 19" (482,6 mm) Rama wychylna Rama wychylna pozwala na wygodny dostęp do tylnej części zabudowy 19. W zależności od wersji kąt otwarcia może wynosić 130° lub 180°. Rama wychylna Rama wychylna, mała do VX, VX SE, AX, 600 mm i szaf o szerokości 800 mm Do montażu komponentów 482,6 mm (19"). Do produktu Rama wychylna Rama wychylna, mała do szaf TS, VX SE, o szerokości 600 mm i 800 mm Rozbudowa do szaf TS o szerokości 600 mm i 800 mm, 3 - 18 U, do montażu komponentów 482,6 mm (19"). Do produktu Rama wychylna Rama wychylna, duża do VX, szerokości szaf 600, 800 i 1200 mm Do montażu komponentów 482,6 mm (19"). Do produktu Rama wychylna Ramy wychylne, duże, bez osłony do szaf TS, VX SE, o szerokości 600 mm i 1200 mm Do szaf o szerokości 600 mm i 1200 mm, 22 – 45 U, bez osłony, do zabudowy komponentów systemu 482,6 mm (19"). Do produktu Rama wychylna Rama wychylna kompaktowa do AE Do zabudowy elektronicznych podzespołów wsuwanych systemu 482,6 mm (19") na całą wysokość, 6 – 14 U. Do produktu