Monitoring IT Monitoring IT Do wykonywania poleceń sterujących oraz do zasilania i regulacji odbiorników Monitoring IT CMC III Processing Units Processing Unit jest jednostką centralną systemu monitorowania CMC III. Jednostki mogą być podłączone do sieci danych przez Ethernet, konfigurowane przez Web interfejs/ USB, wysyłać alarmy przez serwer poczty elektronicznej i przy wykorzystaniu... Do produktu Monitoring IT CMC III Power Units Do pomiaru prądu/energii oraz włączania/wyłączania odbiorników, np. wentylatorów. Do produktu Monitoring IT CMC I/O Units Monitoring of up to eight digital inputs and control of up to four relays. Do produktu Monitoring IT CMC III I/O Units Monitorowanie maks. ośmiu wejść cyfrowych i sterowanie za pomocą maks. czterech wyjść przekaźnikowych. Do produktu Monitoring IT Czujniki CMC III Do monitorowania różnych parametrów w szafach lub pomieszczeniach. Do produktu Monitoring IT CMC III CAN-Bus Sensor Do podłączenia czujnika CMC-TC Do produktu Monitoring IT Jednostka monitor-klawiatura z 17" wyświetlaczem TFT i złączem VGA/DVI Jednostka klawiatury z monitorem 1U, wyświetlacz TFT 17", klawiatura w układzie angielskim lub niemieckim, z szynami teleskopowymi. Do produktu