Cokół

Akcesoria do cokołów

Akcesoria do cokołów, np. nakładki mocujące do podłogi, nóżki poziomujące itp.

Akcesoria do cokołów

Mata filtracyjna do osłon cokołu, wentylowanych

Matę filtracyjną łatwo umieszcza się w osłonie od tyłu. Możliwość skrócenia do żądanej długości.

Akcesoria do cokołów

Adapter cokołu do podwójnych kółek i nóżek poziomujących

Do montażu podwójnych kółek transportowych 7495.000 i nóżek poziomujących do systemu cokołów VX, AX.

Akcesoria do cokołów

Sworznie mocujące do cokołu, kompletne i cokół, stacjonarne

Do montażu z boku, w osłonach cokołu. Dzięki zamocowanym sworzniom można zamontować szyny prowadzące kable. Mocowanie kluczem sześciokątnym o rozmiarze 19 mm.

Akcesoria do cokołów

Ściana boczna do przedziału kablowego

Ściany boczne do przedziału kablowego VX, TS, VX SE, blacha stalowa

Akcesoria do cokołów

Element mocujący lub dystansowy do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do uniwersalnego mocowania profili C lub szyn wsporczych do kabli. Do montażu w cokole VX lub na profilu ramowym szafy.

Akcesoria do cokołów

Opcjonalne mocowanie osłony do VX do osłony z listwą szczotkową, osłony wentylowanej

Dodatkowy kątownik do mocowania osłon z listwą szczotkową lub osłony wentylowanej w głębokości, w systemie cokołów VX.

Akcesoria do cokołów

Nakładka mocowania do podłoża do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do mocowania cokołu do podłoża bez przesuwania szafy lub do kombinacji łączonej śrubami.

Akcesoria do cokołów

Kątowniki do rozbudowy do cokołów do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do zabudowy cokołów szyną systemową chassis lub poprzeczką montażową. Pasuje do osłon cokołu o wysokości 100 i 200 mm z blachy stalowej.

Akcesoria do cokołów

Rolki transportowe do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do wstawienia w elemencie narożnym cokołu o wysokości 100 lub 200 mm.

Akcesoria do cokołów

Element poziomujący do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do poziomowania na nierównym podłożu w miejscu ustawienia do maks. 15 mm. Montaż odbywa się poprzez element narożny cokołu.

Akcesoria do cokołów

Adapter cokołu do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do montażu podwójnych kółek transportowych 7495.000, 6148.000 lub nóżek poziomujących do systemu cokołów VX.

Akcesoria do cokołów

Nakładki łączeniowe cokołu do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Są one niezbędne, jeżeli osłony 100 mm lub 200 mm zostały zamontowane pod kątem 90° , w celu większej stabilizacji przy transporcie połączonych szaf.

Akcesoria do cokołów

Pokrywa do cokołu AX i TS

Pokrywa zastępująca seryjną osłonę elementów narożnych cokołów AX i TS

Akcesoria do cokołów

Pokrywa, stal nierdzewna do systemu cokołów VX, stal nierdzewna

Do wymiany będących w zestawie pokrywek z tworzywa sztucznego elementów narożnych cokołu wraz z przednią i tylną osłoną cokołu.

Akcesoria do cokołów

Blacha cokołu, modułowa do cokołu TS stal nierdzewna i cokołu, kompletnego, stal nierdzewna

Do bezpiecznego prowadzenia kabli w cokole między podłogą a szafą.

Akcesoria do cokołów

Nóżki poziomujące do cokołu TS stal nierdzewna i cokołu, kompletnego, stal nierdzewna

Do bezpośredniego montażu pod cokołem TS, komplet. Gwarantują swobodny dostęp np. do czyszczenia podłogi i do wyrównania nierówności podłogi.

Akcesoria do cokołów

Kątowniki do rozbudowy do cokołów do systemu cokołów VX, stal nierdzewna

Do zabudowy cokołów szyną systemową chassis lub szyną wsporczą do kabli. Pasuje do osłon cokołu o wysokości 100 i 200 mm ze stali nierdzewnej.

Akcesoria do cokołów

Adapter cokołu, stal nierdzewna Nowa wersja

Do montażu nóżek poziomujących do systemu cokołów VX, stal nierdzewna