Koszyk

Prowadnica kabli

  • Przeprowadzenie kabli, modułowe
    Przeprowadzenie kabli, modułowe

    Modułowy system przepustów kablowych jest dostępny w wersjach z modułowymi płytami kołnierzowymi z tworzywa sztucznego oraz z modułowymi ramami uszczelniającymi. Modułowy system przepustów kablowych pozwala na całkowicie elastyczne wprowadzanie kabli do obudowy, w tym także konfekcjonowanych. Wkładki uszczelniające można indywidualnie dopasować do potrzebnych przekrojów kabli. Ramę uszczelniającą można wykorzystać do montażu na dowolnych powierzchniach.

    Więcej

  • Wpust kablowy do otworów podłogowych
    Wpust kablowy do otworów podłogowych

    Będące w zestawie systemowe płyty podłogowe Rittal można wymienić na różne blachy przepustowe do kabli. Tuleje do wprowadzania kabli i tuleje do wprowadzania wtyków zapewniają najwyższą ochronę IP przy wygodnej instalacji.

    Więcej

  • Płyty kołnierzowe
    Płyty kołnierzowe

    Do wycięć w obudowie naściennej lub do swobodnego montażu na powierzchniach. Do obudów przemysłowych w różnych wersjach. Do rozdzielaczy naściennych 19" serii EL do wyboru płyty kołnierzowe z listwą szczotkową lub do metrycznych dławików.

    Więcej

  • Dławiki kablowe
    Dławiki kablowe

    Dławiki kablowe wykonane z poliamidu, mosiądzu i stali nierdzewnej, także w wersji EMC. Dławiki kablowe są dostępne z wysokim stopniem ochrony do IP 68 lub IP 69. Dla przemysłu spożywczego lub pomieszczeń sterylnych są dostępne dławiki kablowe w wersji spełniającej wymagania odnośnie higieny.

    Więcej

  • Prowadzenie kabli
    Prowadzenie kabli

    Konfekcjonowane wtyki można wprowadzać do obudowy lub szafy na różne sposoby: listwy szczotkowe, złączki stopniowe, przepusty do kabli lub wtyków, adaptery do separacji IP do systemów ramienia nośnego oraz ochrona krawędzi.

    Więcej

  • Prowadzenie i mocowanie kabli
    Prowadzenie i mocowanie kabli

    Istnieją różne możliwości mocowania kabli, które można zastosować zarówno w szafie, jak i w cokole. Przez przeniesienie mocowania kabli do części cokołowej, w szafie pozostaje więcej przestrzeni montażowej, którą zwykle traci się przez uwzględnianie niezbędnych promieni gięcia. Systemy prowadzenia kabli, jak np. koryta kablowe i systemy prowadzenia kabli 19" służą do strukturalnego układania przewodów w szafie.

    Więcej

  • Prowadzenie kabli 19"
    Prowadzenie kabli 19"

    Niezależnie od tego, czy chodzi o szafę okablowania lub rozdzielacz piętrowy z płaszczyzną 19” lub szafę z dwoma płaszczyznami 19”: różnorodność akcesoriów systemowych spełnia każde wymogi dotyczące doprowadzenia kabli z boku, przed lub za płaszczyzną 19".

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required