Prowadnica kabli

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Będące w zestawie systemowe płyty podłogowe Rittal można wymienić na różne blachy przepustowe do kabli. Tuleje do wprowadzania kabli i tuleje do wprowadzania wtyków zapewniają najwyższą ochronę IP przy wygodnej instalacji.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Profil do wprowadzania kabli, tylny do TS, TP

Do nasadzenia bezpośrednio na otwór podłogowy.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Moduły płyty podłogi do prowadzenia kabli do TS, TS IT, VX SE

Dwuczęściowy moduł podłogowy posiada specjalny przepust kablowy z listwami szczotkowymi poprowadzonymi z naprzemiennym przesunięciem, które nawet przy dużej liczbie kabli zapewniają dobre uszczelnienie.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Elastyczny profil zaciskowy

Do uszczelniania wpustu kablowego pomiędzy blachami podłogowymi, szczególnie odpowiednie do identycznych przekrojów kabli.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Profil do wprowadzania kabli, tylny

Do nasadzania na płytę podłogi i ramę szafy.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Moduły płyty podłogi do prowadzenia kabli z tyłu do TS IT, TS, SE, TX CableNet

Modułowe płyty podłogi do wprowadzania kabli do TS, TS-IT, SE, do zastosowań w ramie podłogowej szaf sieciowych. Zastosowanie jako wymiana istniejącej płyty podłogi o tej samej głębokości.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Profil do wprowadzania kabli, na środku

Profil nasadzany jest bezpośrednio na płyty podłogi. Dzięki temu podczas montażu płyty montażowej w wysuniętej pozycji kable są prowadzone są po małych promieniach zgięcia bezpośrednio na szynie prowadzącej. W połączeniu z szynami wsporczymi do kabli...

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Moduły płyty podłogowej, wentylowane do TS IT, TS, SE, TX CableNet

Modułowe płyty podłogi, wentylowane, do TS, TS IT, SE, do zastosowań w ramie podłogowej szaf sieciowych. Zastosowanie jako wymiana istniejącej płyty podłogi o tej samej głębokości.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Mata filtracyjna do płyty podłogi, jednoczęściowej, wentylowanej

Matę filtracyjną do jednoczęściowej blachy podłogowej można łatwo przyciąć na wymagany wymiar.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Płyta podłogi EMC

Do kabli ekranowanych o średnicy maks. 20 mm, w połączeniu z seryjnymi blachami podłogowymi.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Profil do wprowadzania kabli, na środku do TS, TP

Do nasadzenia na blachy podłogowe.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Płyta podłogowa do TP

Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Blachy przepustowe do kabli do montażu w systemie TopPult TP

Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Blachy przepustowe do kabli do VX

Do dławika do wprowadzania kabli lub dławika wtykowego, zamiast segmentów seryjnie dzielonych płyt podłogi.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Dławiki wtykowe

Przeznaczone do kabla o średnicy od 8 do 36 mm.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Dławiki do wprowadzania kabli

W połączeniu z blachą przepustową do kabli, tworzą proste i szybkie uszczelnienie kabli prowadzonych u podstawy szaf.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Blachy przepustowe do kabli do montażu w szafach TS i SE

Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Przedział kablowy do VX, TS, VX SE

Ze zintegrowanymi otworami systemowymi do indywidualnej rozbudowy systemu.

Wpust kablowy do otworów podłogowych

Ściana boczna do przedziału kablowego

Ściany boczne do przedziału kablowego VX, TS, VX SE, blacha stalowa