System szaf szeregowych VX25 Standard koncernu BMW AG

Nr kat.: VX 7993122

Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Szafy sterownicze VX25 z cokołem o wysokości 200 mm, dla działu TMO.

Nr kat.:
VX 7993122
Opis produktu
Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Szafy sterownicze VX25 z cokołem o wysokości 200 mm, dla działu TMO.
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Drzwi z zamontowanymi zawiasami 180° 8618.330
Drzwi z zamontowanym uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej 8618.250 z zamontowanym zestawem adapterowym do wkładki dwupiórkowej 7993.200
Wysokość cokołu: 200 mm, składa się z elementów narożnych oraz przednich i tylnych elementów cokołu 8660.02X, wysokość osłon cokołu z przodu 2 x 100 mm i 1 x 200 mm z tyłu
Z ocynkowaną płytą montażową, montaż w skrajnym tylnym położeniu w ostatnim otworze siatki
Z przodu z lampą systemową LED 2500.220, 24 V, z zasilaniem 2500.410 i zamontowanym wyłącznikiem drzwiowym 2500.460
Wymiary
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Wysokość z cokołem
2 200 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
1.099 mm x 1.896 mm
Ilość drzwi
2
Opak.
1 szt.
Waga netto
191 kg
Masa brutto
204 kg
Dokumentacja
White Paper
Karty produktów
Data sheets