- Nr kat.:
- VX 7993126
- Opis produktu
- Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Szafy sterownicze VX25 z cokołem o wysokości 200 mm, dla działu TMO.
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi z zamontowanymi zawiasami 180° 8618.330
Drzwi z zamontowanym uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej 8618.250 z zamontowanym zestawem adapterowym do wkładki dwupiórkowej 7993.200
Wysokość cokołu: 200 mm, składa się z elementów narożnych oraz przednich i tylnych elementów cokołu 8660.02X, wysokość osłon cokołu z przodu 2 x 100 mm i 1 x 200 mm z tyłu
Z ocynkowaną płytą montażową, montaż w skrajnym tylnym położeniu w ostatnim otworze siatki
Z przodu z lampą systemową LED 2500.220, 24 V, z zasilaniem 2500.410 i zamontowanym wyłącznikiem drzwiowym 2500.460
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
- Wysokość z cokołem
- 2 200 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 499 mm x 1.896 mm
- Ilość drzwi
- 1
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94032080