Szafa koncernu, w tym cokół 200 mm bez płyty montażowej, do zainstalowania systemu okablowania. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.
- Nr kat.:
- VX 7993806
- Opis produktu
- Symetryczna, stabilna konstrukcja z ramy profilowej, składająca się z walcowanego pustego profilu z otworami w siatce wymiarowej DIN 25 mm, na obwodzie na wszystkich płaszczyznach profilu, w poziomie i w pionie. Profile z dwoma płaszczyznami montażowymi do zwartej zabudowy wnętrza, ta sama szyna systemowa chassis do montażu na pionowych i poziomych profilach szafy, płaszczyzny montażowe dostępne od zewnątrz. Stabilne przymocowanie do podłoża dzięki zintegrowanemu wzmocnieniu. Łatwe i stabilne łączenie szeregowe we wszystkich kierunkach z mniejszą liczbą części. Płyta podłogowa 3-dzielna wyciągana, zamontowana. Mocowanie płyt podłogi z automatycznym wyrównaniem potencjałów. Drzwi z uszczelnieniem piankowym i zamknięciem prętowym.
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Elementy cokołu: Blacha stalowa - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Płyty podłogi: ocynkowane - Kolor
- Stelaż szafy, dach, ściana tylna, drzwi: RAL 7035
Cokół: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi
Blacha dachowa
Ściana tylna
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
bez płyty montażowej
Cokół o wysokości 200 mm składający się z 4 elementów narożnych z blachy stalowej, z przodu i z tyłu z zamkniętą osłona 8660.02X, po bokach z zamkniętymi osłonami 8660.043
Wyrównanie potencjałów dachu, ścian bocznych i płyt podłogi odbywa się automatycznie przy montażu dzięki elementom stykowym
Drzwi na górze uziemione płaską taśmą uziemienia EMC 2412.316 przy stelażu szafy nakrętką wtykową
Uchwyt Komfort 8618.240 ze zintegrowanym zamkiem E1, dostawa bez kluczy (dołączony luzem)
2 nakładki łączeniowe do podłoża 8660.100 (dołączone luzem)
Lampa systemowa LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, bez gniazda, zamontowana z przodu na górze
Drzwi blaszane, jednoczęściowe pełne, zawias z prawej strony, zawiasy 180°
ocynkowane płyty podłogi, trójdzielne, z wycięciem do wprowadzania kabli i z założoną listwą szczotkową - Ilość drzwi
- 1
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 05
- Wskazówka
- Zgodnie z BV 1.09 § 1.1.2 wszystkie zamki montowane w maszynach z zasady mają być dostarczane bez kluczy. Jednak do potrzeb własnych dostawców można zamówić osobno niezbędne klucze do wkładek cylindrycznych o numerze katalogowym 2532.002.
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm - Wysokość z cokołem
- 2 200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 83,5 kg
- Masa brutto
- 90,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177994935
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- White Paper