Zdecentralizowana rozdzielnica, do zasilania 24 V DC. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.
- Nr kat.:
- AX 7993226
- Opis produktu
- Kompaktowa obudowa sterownicza na bazie AX 1039.000. Stabilna konstrukcja z blachy stalowej, krawędziowana i spawana z jednego elementu, z rynienką ochronną na obwodzie otworu drzwiowego, tylna ściana z przejściami do uchwytów mocowania naściennego. Dno obudowy z płytą kołnierzową z blachy stalowej. Drzwi z uszczelką piankową PU, pionowymi listwa otworowymi po obu stronach, przyłączem przewodu ochronnego, przykręconymi zawiasami. Płyta montażowa: z otworami w kształcie dziurki od klucza do uziemienia, z nadrukowanymi wymiarami, przymocowana nakrętkami okrągłymi spawanymi.
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi z zawiasami 180°, zawiasy z prawej strony, zamontowane
Płyta kołnierzowa z 2 wycięciami (SxG) 112 x 36 mm, każde po 4 otwory do mocowania Ø 5,5 mm
Płyta kołnierzowa z 2 otworami Ø 16,5 mm, 2 otworami Ø 20,5 mm oraz jednym otworem Ø 25,5 mm
4 uchwyty mocowania naściennego do odstępu od ściany 40 mm (dołączone luzem)
Płyta montażowa na dole z poziomym korytem kablowym 75 x 75 mm, długość 420 mm, płyta montażowa na górze z poziomym korytem kablowym 40 x 40 mm, długość 420 mm, poziome koryta kablowe są połączone z pionowym korytem kablowym 25 x 40, długość 175 mm
2 szyny nośne TH35/7,5 zamontowane poziomo na płycie montażowej, szyna nośna lewa o długości 107 mm, prawa o długości 437 mm
Uchwyt z tworzywa sztucznego 2577.010 z zamknięciem VW-E1 (dołączonym luzem) - Zastosowania
- Dla zakładów koncernu Volkswagena na całym świecie z wyjątkiem zakładów w USA
- Wskazówka
- Zgodnie z BV 1.09 § 1.1.2 wszystkie zamki montowane w maszynach z zasady mają być dostarczane bez kluczy. Jednak do potrzeb własnych dostawców można zamówić osobno niezbędne klucze do wkładek cylindrycznych o numerze katalogowym 2532.002.
- Certyfikacja UL wg certyfikatu 20190301 – E76083, przygotowana do UL-Typeratings 1, 12. Certyfikacja ogranicza się tylko do pustej obudowy w stanie fabrycznym, otwory w obudowie muszą zostać zamknięte przez klienta zgodnie z typeratings
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 4
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 380 mm
Głębokość: 210 mm - Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94032080