Zdecentralizowana rozdzielnica, do zasilania 400 V AC, z zamontowanymi szynowymi podstawami bezpiecznikowymi, atest wg PN-EN 61439. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.
- Nr kat.:
- AX 7993400
- Opis produktu
- Kompaktowa obudowa sterownicza na bazie AX 1039.000. Stabilna konstrukcja z blachy stalowej, krawędziowana i spawana z jednego elementu, z rynienką ochronną na obwodzie otworu drzwiowego, tylna ściana z przejściami do uchwytów mocowania naściennego. Dno obudowy z płytą kołnierzową z blachy stalowej. Drzwi z uszczelką piankową PU, pionowymi listwa otworowymi po obu stronach, przyłączem przewodu ochronnego, przykręconymi zawiasami. Płyta montażowa: z otworami w kształcie dziurki od klucza do uziemienia, z nadrukowanymi wymiarami, przymocowana nakrętkami okrągłymi spawanymi.
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi z zawiasami 180°, zawiasy z prawej strony, zamontowane
Uchwyt z tworzywa sztucznego 2577.010 z zamontowanym zamknięciem VW-E1
Płyta kołnierzowa z 12 otworami Ø 16,5 mm, 9 otworami Ø 25,5 mm, 2 otworami Ø 32,5 mm oraz jednym otworem Ø 50,5 mm, otwory zamknięte zaślepkami
Płyta montażowa obrobiona i wyposażona w 5 biegunowy system szyn zbiorczych (L1 – L3, N + PE), z zaciskami, adapterami przyłączeniowymi 9612.000 i 11 szynowymi podstawami bezpiecznikowymi 9630.005
Obudowa, płyta montażowa i drzwi połączone kablem uziemienia na szynie PE i uziemione
4 uchwyty mocowania naściennego do odstępu od ściany 40 mm (dołączone luzem) - Wskazówka
- Zgodnie z BV 1.09 § 1.1.2 wszystkie zamki montowane w maszynach z zasady mają być dostarczane bez kluczy. Jednak do potrzeb własnych dostawców można zamówić osobno niezbędne klucze do wkładek cylindrycznych o numerze katalogowym 2532.002.
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 56
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 380 mm
Głębokość: 210 mm - Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94032080