- Nr kat.:
- KX 7993166
- Opis produktu
- Obudowa typu Bus na bazie KX. Stabilna konstrukcja z blachy stalowej, krawędziowana i spawana z jednego elementu, z rynienką ochronną na obwodzie otworu pokrywy, tylna ściana z przejściami do uchwytów mocowania naściennego, pokrywa zawiasowana na dole, z szybą obserwacyjną, z wylewaną na całym obwodzie uszczelką z pianki poliuretanowej, z podłączeniem przewodu ochronnego w obudowie i przez kątownik U w pokrywie.
- Dane techniczne
- Kąt otwarcia pokrywy jest ograniczony do ok. 90° czarną linką ustalającą o długości 425 mm
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm
- Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Pokrywa z wycięciem i wklejoną szybą obserwacyjną, na górze z dwoma zamontowanymi zamkami dźwigienkowymi z wkładką dwupiórkową 3 mm, na dole z zawiasami
Dno obudowy bez kołnierza, z trzema położonymi obok siebie otworami (SxG) 112,0 x 36,0 mm, każdy z 4 otworami do mocowania Ø 5,5 mm, od tylnej krawędzi obudowy do dolnej krawędzi wycięć 35,0 mm, od lewej krawędzi obudowy do lewej krawędzi lewego wycięcia 80,0 mm, od prawej krawędzi obudowy do prawej krawędzi prawego wycięcia 108,0 mm, środkowe wycięcie centralnie między dwoma innymi Ø z dwoma otworami Ø 20,5 mm, od środka otworów do prawej krawędzi obudowy 30,0 mm, od środka otworów do tylnej krawędzi obudowy 50,0 i 80,0 mm
Płyta montażowa
Szyny nośne TH 35 x 7,5 mm zamontowane na płycie montażowej oraz koryta kablowe
Linka ustalająca, czarna, długość 549 mm (dołączona luzem)
Przezroczysta folia na szkło, adhezyjna, DIN A4 (dołączona luzem)
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm
- Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 487,5 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 190,5 mm
- Number hinges
- 2
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,7 kg
- Masa brutto
- 9,96 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879059
- EAN
- 4028177972452