- Nr kat.:
- SZ 7993210
- Opis produktu
- Płyty podłogi z wycięciami do płyt modułowych do wprowadzania kabli przy niekorzystnych warunkach otoczenia do systemu szaf sterowniczych VX25. Do podwyższenia klasy ochrony na obszarach, na których duża ilość pyłu i oleju w powietrzu. Płyty podłogi można montować w zamian za seryjne płyty podłogi w ramie podłogi szaf sterowniczych VX25. W celu zrealizowania bezpiecznego wprowadzenia kabli istniejące wycięcia 318 x 144 mm muszą zostać indywidualnie zamknięte blachami modułowymi lub elementami do wprowadzania kabli.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Płyty podłogi montuje się w szafie od wewnątrz i dlatego muszą zostać zainstalowane przed ramą okablowania Lütze lub płytą montażową.
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Szerokość: = 1.000 mm
Głębokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7 kg
- Masa brutto
- 7,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177039179