Płyty podłogi do VX zgodnie ze specyfikacją

Nr kat.: SZ 7993212

Płyta podłogi do dodatkowego wyposażenia w środowiskach obciążonych olejem i pyłem. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.

Nr kat.:
SZ 7993212
Opis produktu
Płyty podłogi z wycięciami do płyt modułowych do wprowadzania kabli przy niekorzystnych warunkach otoczenia do systemu szaf sterowniczych VX25. Do podwyższenia klasy ochrony na obszarach, na których duża ilość pyłu i oleju w powietrzu. Płyty podłogi można montować w zamian za seryjne płyty podłogi w ramie podłogi szaf sterowniczych VX25. W celu zrealizowania bezpiecznego wprowadzenia kabli istniejące wycięcia 318 x 144 mm muszą zostać indywidualnie zamknięte blachami modułowymi lub elementami do wprowadzania kabli.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wskazówka
Płyty podłogi montuje się w szafie od wewnątrz i dlatego muszą zostać zainstalowane przed ramą okablowania Lütze lub płytą montażową.
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Szerokość: = 1.200 mm
Głębokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,5 kg
Masa brutto
7,2 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177039193
Karty produktów
Data sheets