- Nr kat.:
- AX 7993147
- Opis produktu
- Kompaktowa obudowa sterownicza na bazie AX 1073.000. Stabilna konstrukcja z blachy stalowej, krawędziowana i spawana z jednego elementu, z rynienką ochronną na obwodzie otworu drzwiowego, tylna ściana z przejściami do uchwytów mocowania naściennego. Dno obudowy z płytą kołnierzową z blachy stalowej. Drzwi z uszczelką piankową PU, pionowymi listwa otworowymi po obu stronach, przyłączem przewodu ochronnego, przykręconymi zawiasami. Płyta montażowa: z otworami w kształcie dziurki od klucza do uziemienia, z nadrukowanymi wymiarami, przymocowana nakrętkami okrągłymi spawanymi.
- Materiał
- Blacha stalowa
Okno wziernikowe: Jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi w górnej części mają okno obserwacyjne z bezpiecznego szkła (ESG), grubość 3 mm, powierzchnia widoczna o wielkości 543 x 345 mm
Za oknem obserwacyjnym jest zainstalowane mocowanie VESA (do samodzielnego montażu monitora TFT, zgodnie z rysunkiem X198471) za pomocą kątownika w kształcie litery U
Pod oknem obserwacyjnym znajduje się 10 otworów Ø 22,5 mm
Pod otworami jest zamontowana szuflada na klawiaturę ze zintegrowaną podkładką pod mysz
Na półce pod mysz znajduje się płytka z tworzywa sztucznego o grubości 8 mm i wymiarach (SxW) 260 x 206 mm
- Wymiary
- Szerokość: 760 mm
Wysokość: 760 mm
Głębokość: 300 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa brutto
- 41,5 kg
- EAN
- 4028177962552