Wymienniki ciepła powietrze-woda Standard Mercedes-Benz Powertrain

Nr kat.: SK 3209910

Wszystkie elementy przewodzące wodę ze stali nierdzewnej 1.4571. Zgodnie z wytycznymi Daimler AG bez zaworu elektromagnetycznego i bez zaworu przeciwzwrotnego. Regulacja temperatury i monitorowanie za pomocą sterownika Komfort.

Nr kat.:
SK 3209910
Wersja
Elementy ze stali nierdzewnej (1.4571) prowadzące wodę
Opis produktu
Wymiennik ciepła powietrze/woda do montażu naściennego i dachowego w stabilnej obudowie z blachy stalowej. Wszystkie elementy przewodzące wodę ze stali nierdzewnej 1.4571. Regulacja temperatury i monitorowanie za pomocą sterownika Komfort z dwoma bezpotencjałowymi wyjściami komunikatów awarii i przyłącze wyłącznika drzwiowego, ustawienie fabryczne 35 °C. Gotowy do podłączenia, z wtykową kostką przyłączeniową.
Dane techniczne
Przyłącza wody przez końcówkę węża 1/2" lub alternatywnie gwint zewnętrzny G 3/8"
Styki do interfejsów X2 i X3 tak jak w wersji seryjnej są zamontowane z tyłu urządzenia i są dostępne przez wycięcie montażowe od szafy sterowniczej
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wymiennik ciepła
Szablon nawierceń
Materiał uszczelniający i montażowy
Bez zaworu elektromagnetycznego, zamiast tego został zastosowany przekaźnik sprzęgający, który po osiągnięciu wartości zadanej załącza zestyk bezpotencjałowy
Bez zaworu przeciwzwrotnego
Z drugą, dobrze widoczną tabliczką znamionową umieszczoną wewnątrz urządzenia
Całkowita moc chłodnicza
L 40 W 10 przy 400 l/h: 2.250 W
L 40 W 20 przy 400 l/h: 1.500 W
L 40 W 30 przy 400 l/h: 750 W
L 40 W 35 przy 400 l/h: 375 W
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
1 ‐ 10 bar
Czynnik chłodniczy
Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
Regulacja temperatury
Sterownik Komfort (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy
1 °C...70 °C
Wymiary
Szerokość: 597 mm
Wysokość: 417 mm
Głębokość: 475 mm
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
Zakres ustawień
20 °C...55 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Opak.
1 szt.
Waga netto
31,35 kg
Masa brutto
33 kg
Numer taryfy celnej
84158300
EAN
4028177612013
Dokumentacja
Dalsze informacje
Safety instructions
Karty produktów
Data sheets
Szczegóły techniczne