Wszystkie elementy przewodzące wodę ze stali nierdzewnej 1.4571. Zgodnie z wytycznymi Daimler AG bez zaworu elektromagnetycznego i bez zaworu przeciwzwrotnego. Regulacja temperatury i monitorowanie za pomocą sterownika Komfort.
Wymienniki ciepła powietrze-woda Standard Mercedes-Benz Powertrain
Nr kat.: SK 3373910
- Nr kat.:
- SK 3373910
- Wersja
- Elementy ze stali nierdzewnej (1.4571) prowadzące wodę
- Opis produktu
- Wymiennik ciepła powietrze/woda do montażu naściennego i dachowego w stabilnej obudowie z blachy stalowej. Wszystkie elementy przewodzące wodę ze stali nierdzewnej 1.4571. Regulacja temperatury i monitorowanie za pomocą sterownika Komfort z dwoma bezpotencjałowymi wyjściami komunikatów awarii i przyłącze wyłącznika drzwiowego, ustawienie fabryczne 35 °C. Gotowy do podłączenia, z wtykową kostką przyłączeniową.
- Dane techniczne
- Przyłącza wody przez końcówkę węża 1/2" lub alternatywnie gwint zewnętrzny G 3/8"
- Styki do interfejsów X2 i X3 tak jak w wersji seryjnej są zamontowane z tyłu urządzenia i są dostępne przez wycięcie montażowe od szafy sterowniczej
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wymiennik ciepła
Szablon nawierceń
Materiał uszczelniający i montażowy
Bez zaworu elektromagnetycznego, zamiast tego został zastosowany przekaźnik sprzęgający, który po osiągnięciu wartości zadanej załącza zestyk bezpotencjałowy
Bez zaworu przeciwzwrotnego
Z drugą, dobrze widoczną tabliczką znamionową umieszczoną wewnątrz urządzenia
Zasilanie elektryczne i przewody sterownicze (zestyk awarii/ wyłącznik drzwiowy) są wyprowadzone z dna obudowy osobno przez dwa metryczne dławnice (w pobliżu przyłączy wody) (długość kabla 3 m). - Całkowita moc chłodnicza
- L 40 W 10 przy 400 l/h: 1.800 W
L 40 W 20 przy 400 l/h: 1.200 W
L 40 W 30 przy 400 l/h: 600 W
L 40 W 35 przy 400 l/h: 300 W - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 1: 10 bar
- Czynnik chłodniczy
- Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
- Regulacja temperatury
- Sterownik Komfort (ustawienie fabryczne +35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 1 °C...70 °C
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 950 mm
Głębokość: 145 mm - Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 19,19 kg
- Masa brutto
- 20,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158300
- EAN
- 4028177612044