System szaf szeregowych VX25 Standard Daimler Integra

Numer artykułu: VX 7993.917

Szafa sterownicza Daimler Integra z drzwiami lub z wtykaną ścianą z tyłu, bez płyty montażowej, do zainstalowania systemu okablowania.

Numer artykułu:
VX 7993.917
Wersja
Z tylnymi drzwiami
Opis produktu
Symetryczna, stabilna konstrukcja z ramy profilowej, składająca się z walcowanego pustego profilu z otworami w siatce wymiarowej DIN 25 mm, na obwodzie na wszystkich płaszczyznach profilu, w poziomie i w pionie. Profile z dwoma płaszczyznami montażowymi do zwartej zabudowy wnętrza, ta sama szyna systemowa chassis do montażu na pionowych i poziomych profilach szafy, płaszczyzny montażowe dostępne od zewnątrz, stabilne przymocowanie do podłoża dzięki zintegrowanemu wzmocnieniu. Łatwe i stabilne łączenie szeregowe we wszystkich kierunkach z mniejszą liczbą części. Płyta podłogowa 3-dzielna wyciągana, zamontowana. Drzwi z uszczelnieniem piankowym i zamknięciem prętowym, na dole z prześwitem do podłoża 25 mm.
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Płyty podłogi: ocynkowane
Rama rurowa drzwi, ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
Blacha dachowa z czterema oczkami transportowymi 2568.000 przykręcona
Blachy podłogowe
bez płyty montażowej
Drzwi podwójne przednie z czworokątną ramą rurową, z zamontowanymi zawiasami 180° 8618.330 i zamontowaną dwupiórkową wkładką zamka 8618.306
Drzwi podwójne tylne z czworokątną ramą rurową, z zamontowanymi zawiasami 130° i zamontowaną dwupiórkową wkładką zamka 8618.306
Drzwi boczne dodatkowo zabezpieczone dźwignią obrotową u góry i na dole
Wyrównanie potencjałów dachu, ścian bocznych i płyt podłogi odbywa się automatycznie przy montażu dzięki elementom stykowym
Wymiary
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 500 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Ilość drzwi
2
Opak.
1 szt.
Waga netto
140,84 kg
Masa brutto
151,2 kg
Dokumentacja
White Paper
Karty produktów
Data sheets