- Nr kat.:
- VX 7993919
- Wersja
- Ze ścianą tylną
- Opis produktu
- Symetryczna, stabilna konstrukcja z ramy profilowej, składająca się z walcowanego pustego profilu z otworami w siatce wymiarowej DIN 25 mm, na obwodzie na wszystkich płaszczyznach profilu, w poziomie i w pionie. Profile z dwoma płaszczyznami montażowymi do zwartej zabudowy wnętrza, ta sama szyna systemowa chassis do montażu na pionowych i poziomych profilach szafy, płaszczyzny montażowe dostępne od zewnątrz, stabilne przymocowanie do podłoża dzięki zintegrowanemu wzmocnieniu. Łatwe i stabilne łączenie szeregowe we wszystkich kierunkach z mniejszą liczbą części. Płyta podłogowa 3-dzielna wyciągana, zamontowana. Drzwi z uszczelnieniem piankowym i zamknięciem prętowym, na dole z prześwitem do podłoża 25 mm.
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Płyty podłogi: ocynkowane
Rama rurowa drzwi, ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi
Blacha dachowa z czterema oczkami transportowymi 2568.000 przykręcona
Blachy podłogowe
bez płyty montażowej
Drzwi podwójne przednie z czworokątną ramą rurową, z zamontowanymi zawiasami 180° 8618.330 i zamontowaną dwupiórkową wkładką zamka 8618.306
2 wtykane ściany tylne z pionową poprzeczką działową, z wyrównaniem potencjału, zamknięcie w postaci 6 zamków dźwigienkowych (3 z lewej i 3 z prawej strony), z ocynkowanym elementem zamykającym i dwupiórkową wkładką zamka
Drzwi boczne dodatkowo zabezpieczone dźwignią obrotową u góry i na dole
Kątownik, ocynkowany, przykręcony ze stykiem do pionowego profilu, jako element przeciwny zamka dźwigienkowego
2 kątowniki wtykowe z prawej i z lewej strony przykręcone do dolnego profilu poziomego
Kątownik kontaktowy przykręcony do dolnego profilu poziomego
Na każdą ścianę tylną po jednej lince uziemienia o długości 400 mm, 4 mm2, jedna strona z końcówką kablową, jedna z strona z oczkiem (dołączone luzem)
Wyrównanie potencjałów dachu, ścian bocznych i płyt podłogi odbywa się automatycznie przy montażu dzięki elementom stykowym
Wyrównanie potencjałów wtykanych ścian tylnych odbywa się przez styk wymuszony
- Wymiary
- Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 500 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Ilość drzwi
- 2
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 127,23 kg
- Masa brutto
- 137,6 kg