- Nr kat.:
- CP 7994350
- Wersja
- sztywne
- Opis produktu
- Podpora stojąca do sztywnego lub obrotowego przymocowania obudów obsługi HVO.
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Profil stojaka rurowego 86 x 73 mm, przyspawany pionowo do podstawy
Stojak rurowy z tyłu z pionowym otworem na całej wysokości do mocowania wiązek kabli, zamknięty profilem zakrywającym nr 30007784 (firmy K-Profile)
Stojak rurowy z tyłu w pionowym otworze jest przyspawany kątownik do mocowania kabli, odległość górnej krawędzi podstawy do dolnej krawędzi kątownika: 243,5 mm
Sworzeń uziemienia M8 x 20 mm jest przyspawany w dolnej części pionowego otworu, odległość górnej krawędzi płyty dolnej do środka sworznia uziemienia: 40,0 mm
Sworzeń uziemienia M5 x 15 mm jest przyspawany w górnej części pionowego otworu, odległość dolnej krawędzi płyty czołowej do środka sworznia uziemienia: 60,0 mm
Oba sworznie uziemienia są oznakowane naklejkami
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Height pedestal tube
- 1 169 mm
- Wymiary
- Wysokość: 1.213 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 24 kg
- Masa brutto
- 24,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098