- Nr kat.:
- SZ 2577010
- Wersja
- A
- Opis produktu
- Alternatywa dla standardowej wkładki zamka z lub bez wkładki z cylindrem bezpieczeństwa.
- Materiał
- Obudowa ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliamidu
Element zamykający: tworzywo sztuczne
Uszczelka: PU
zacisk: blacha stalowa, ocynkowana
- Kolor
- RAL 9011
- Zakres dostawy
- Dostawa bez klucza
Uchwyt z tworzywa sztucznego
Uszczelka
Zacisk
Element zamykający do AX
Element zamykający do KX
Śruba mocująca
- Wskazówka
- Inne zamknięcia na zapytanie.
- Uwaga dot. nr kat.
- W przypadku zamknięcia E1 klucz można wyciągnąć tylko w stanie zamkniętym. To oznacza, że na jedną obudowę można zastosować tylko jeden uchwyt z tworzywa sztucznego 2577.010. Do ewentualnego drugiego zamka można wówczas zastosować uchwyt z tworzywa sztucznego 2533.100 bez zamknięcia.
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: Zamknięcie E1
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,111 kg
- Masa brutto
- 0,111 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177952423
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
-
SZ plastic handle for AX and KX, with lock insert E1