- Numer artykułu:
- SZ 7993.450
- Wersja
- Dwuczęściowe
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Płyta kołnierzowa
3 tuleje kablowe
Uszczelka
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Szerokość: 215 mm
Głębokość: 300 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177985735
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi