Akcesoria

Elementy cokołu ze stali nierdzewnej

Kompletny cokół ze stali nierdzewnej bez elementów z tworzywa sztucznego z możliwością łączenia szeregowego. Cokół składający się z przednich i tylnych elementów cokołu, wstępnie zmontowany z elementami narożnymi, w zależności od szerokości szafy, boczne osłony należy dobrać odpowiednio do głębokości szafy.

Elementy cokołu ze stali nierdzewnej

Elementy cokołu przednie i tylne, 100 mm Stal nierdzewna do TS, VX SE

Elementy cokołu przednie i tylne, stal nierdzewna, 100 mm.

Elementy cokołu ze stali nierdzewnej

Elementy cokołu przednie i tylne, 200 mm Stal nierdzewna do TS, VX SE

Elementy cokołu przednie i tylne, stal nierdzewna, 200 mm.

Elementy cokołu ze stali nierdzewnej

Osłony cokołu, boczne, 100 mm Stal nierdzewna do elementów cokołu z przodu i z tyłu

Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm. Do stabilizacji połączonych elementów cokołu należy zamontować osłony cokołu obrócone o 90°.

Elementy cokołu ze stali nierdzewnej

Osłony cokołu, boczne, 200 mm Stal nierdzewna do elementów cokołu z przodu i z tyłu

Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm.

Elementy cokołu ze stali nierdzewnej

Nóżki poziomujące do cokołu TS stal nierdzewna i cokołu, kompletnego, stal nierdzewna

Do bezpośredniego montażu pod cokołem TS, komplet. Gwarantują swobodny dostęp np. do czyszczenia podłogi i do wyrównania nierówności podłogi.

Elementy cokołu ze stali nierdzewnej

Blacha cokołu, modułowa do cokołu TS stal nierdzewna i cokołu, kompletnego, stal nierdzewna

Do bezpiecznego prowadzenia kabli w cokole między podłogą a szafą.