Stelaże podstawy mają zamknięte przekroje i ciągłe spoiny spawalnicze, które gwarantują absolutną szczelność. Okrągły profil pozwala uniknąć zbierania się zabrudzeń, szczególnie przy poziomych powierzchniach ramy.
- Nr kat.:
- HD 4000309
- Korzyści
- Gwarantowany prześwit szafy umożliwia łatwe czyszczenie na sucho i na mokro.
- Szerokość umożliwia montaż pojedynczych podstaw pod systemami szaf VX25 i szafami systemowymi HD, a także kompaktowymi obudowami sterowniczymi HD.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- Z poziomą siatką do wprowadzania kabli pomiędzy poprzeczkami głębokościowymi, z tyłu
Wraz z uszczelkami i zestawem montażowym - Wymiary
- Wysokość: 300 mm
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna
- Uwaga dot. nr kat.
- W razie zapytania lub zamówienia należy podać pełny kod wersji.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Indeks wersji
- Obudowa: 1 = kompaktowa szafa sterownicza HD lub obudowa: 2 = szafa systemowa HD/VX25
Szerokość obudowy: ... mm
Głębokość obudowy: ... mm
Niwelacja: 1 = z (do 4 nóg, 0-55 mm)
Mocowanie do podłoża: 1 = z lub 2 = bez
Termin dostawy do uzgodnienia
Przykład: 2 - 800 - 500 - 1 (podstawa do VX - szerokość 800 mm - głębokość 500 mm - z mocowaniem do podłoża) - Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177566132