Do dozbrajania pojedynczych lub uszeregowanych szaf VX25 ze stali nierdzewnej, z maksymalną możliwą przestrzenią do sąsiedniego dachu w zabudowie szeregowej.
- Nr kat.:
- SZ 4000038
- Dane techniczne
- Występ dachu z przodu: 8 mm
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami i zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość z przodu: 35 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Uwaga dot. nr kat.
- W razie zapytania lub zamówienia należy podać pełny kod wersji.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Indeks wersji
- Nachylenie dachu: 1 = 30° (standard EHEDG) lub 2 = 45°
Szerokość szafy: ... mm (maks. 1200 mm)
Głębokość szafy: ... mm
1 = dla szafy pojedynczej VX
2 = dla ustawionej w szeregu szafy końcowej z lewej strony (zawsze z uszczelką o profilu T i akcesoriami łączącymi)
3 = dla ustawionej w szeregu szafy końcowej z prawej strony (zawsze z uszczelką o profilu T i akcesoriami łączącymi)
4 = do ustawionej w szeregu środkowej szafy VX (zawsze z uszczelką profilu T i akcesoriami łączącymi)
Przykład: 1 - 800 - 600 - 1 (nasadka ze skosem dachu 30° - szerokość 800 mm - głębokość 600 mm - do szafy pojedynczej VX) - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177937147