Korzyści dla użytkowników końcowych

Seryjne chillery Rittal mają dopuszczenia na całym świecie i zapewniają maksymalną bezawaryjność!

Zgodność z międzynarodowymi normami i wymaganiami certyfikacyjnymi umożliwia globalne zastosowanie.

Szeroki zakres napięć sprawia, że urządzenia są kompatybilne ze wszystkimi popularnymi częstotliwościami i napięciami sieciowymi na całym świecie.

Bezawaryjność dzięki niezawodnej, globalnej sieci serwisowej Rittal oraz dostępności części zamiennych. Kody QR umieszczone na komponentach ułatwiają zamawianie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

Zdalne monitorowanie za pomocą interfejsu Rittal IoT lub karty Ethernet umożliwia łatwą kontrolę pracy urządzenia. Cyfrowa modernizacja pozwala na wdrożenie nowoczesnego monitoringu stanu i znacząco zwiększa niezawodność procesów.

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają rozszerzone opcje monitorowania, takie jak zintegrowany czujnik przepływu w obiegu medium chłodzącego oraz kontrola poziomu napełnienia lub maty filtracyjnej.

„Chillery serii Rittal zapewniają maksymalną precyzję i dostępność systemu.”

Dzięki precyzyjnemu chłodzeniu w standardzie chillery Rittal zapewniają stałą temperaturę wody. Zamiast pracy sprężarki chłodniczej z pełną mocą i marnowania dużej części wydajności chłodniczej – jak ma to miejsce w systemach z regulacją obejściem gorącego gazu – prędkość silników prądu stałego (sprężarki i wentylatora) oraz elektroniczny zawór rozprężny są niezwykle precyzyjnie sterowane przez centralny falownik.

Dzięki wyjątkowej dokładności utrzymania temperatury systemy obróbcze pracują z równie imponującą precyzją i nie wpływają negatywnie na jakość wykonywanej pracy (np. w przypadku chłodzenia laserów).

„Chillery serii Rittal łączą zrównoważony rozwój z maksymalną efektywnością energetyczną.”

Doskonała efektywność energetyczna zmniejsza ślad węglowy i obniża koszty energii. Podstawą tak wysokiej wydajności energetycznej jest sprężarka o zmiennej prędkości pracy.

Innowacyjna technologia Blue e+ pozwala uzyskać oszczędności energii sięgające nawet 70% w porównaniu z chillerami wykorzystującymi regulację obejściem gorącego gazu.

Dzięki mniejszemu zużyciu czynnika chłodniczego chillery Rittal ograniczają emisję fluorowanych gazów cieplarnianych. Pracują również wyjątkowo wydajnie dzięki zintegrowanej technologii mikrokanalików.

Szeroki zakres mocy od 1 do 50 kW dostępny bezpośrednio z magazynu.

 

 

 

Chillery

Chillery TopTherm 1 - 4 kW

Chillery TopTherm do zabudowy dachowej lub w wariancie stand alone cechują się elastycznością i kompaktowością. Zapewniają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody zasilając m. in. wymienniki ciepła powietrze woda. Standardowo ze skraplaczem z nanopowłoką.

Chillery

Chillery Blue e+ 1,5 - 7 kW

Chillery Blue e+ są efektywne, elastyczne i kompaktowe. Zapewniają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody zasilając m. in. wymienniki ciepła powietrze woda. Do 70% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii...

Chillery

Chillery Blue e 8 - 48 kW

Chiller Blue e w obudowie wolnostojącej umożliwiają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody. Dzięki technologii Microchannel zmniejszono ilość czynnika chłodniczego. Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz inteligentne interfejsy...

Chillery

Chillery VX25 TopTherm 8 - 20 kW

Chillery VX25 TopTherm posiadają kompaktową obudowę i wszechstronne w zastosowaniu. Chiller idealnie pasuje do szafy – i to przy minimalnej powierzchni zabudowy, większej efektywności działania i szybszej dostępności na całym świecie.

Dalsze informacje oraz kontakty do indywidualnego doradztwa.

Kod pocztowy

Rittal chillers in use