Korzyści dla projektantów

„Seryjne chillery Rittal upraszczają i przyspieszają procesy doboru, projektowania i dostaw!”

Łatwe, szybkie projektowanie dzięki dostępności wszystkich danych i makr w Eplan Data Portal i Eplan Fluid oraz w CADENAS.

Dzięki ustandaryzowanym rozwiązaniom i produkcji seryjnej chillery Rittal Chiller są dostępne wprost z magazynu i to w szerokim spektrum mocy od 1 do 40 kW. Wstępnie skonfigurowane opcje upraszczają proces zamawiania a także skracaj termin dostawy.

Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki spełnieniu międzynarodowych norm i dopuszczeń

Szeroki przedział napięcia sprawia, że urządzenia mogą być stosowane na całym świecie, ze wszystkimi popularnymi częstotliwościami i napięciami sieciowymi.

Bezawaryjność dzięki niezawodnej, globalnej sieci serwisowej Rittal oraz dostępności części zamiennych. Kody QR umieszczone na komponentach ułatwiają zamawianie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

Wybór i projektowanie: Twoja klimatyzacja w zaledwie 4 krokach

40% oszczędność czasu przy wyborze pasującego chillera za pomocą narzędzia doboru chillerów Rittal.

To takie proste:

  • Łatwe ustalenie mocy chłodniczej
  • Automatyczny wybór serii (1 – 40 kW)
  • Możliwość wyboru akcesoriów systemowych dopasowanych do produktu
  • Automatyczne przesyłanie do listy części
  • Możliwość łatwego wyboru predefiniowanych opcji
  • Objaśnienia opcji do wyboru
  • Automatyczne zestawienie wszystkich danych technicznych
  • Dostępność interaktywnych charakterystyk (moc chłodnicza i moc pompy)
  • Rysunki w różnych formatach do pobrania przez Cadenas
  • Automatyczny import do koszyka zakupów / sklepu internetowego

Korzyści:

  • Bezbłędna i automatyczna podstawa obliczeniowa

  • Bezbłędna konfiguracja produktów i akcesoriów

  • Łatwe i szybkie zamawianie dzięki predefiniowanym opcjom

  • Dokumentacja produkcyjna (np. charakterystyki, rysunki, listy części) dostępne za pomocą kilku kliknięć

  • Bezpośrednie przekazanie do sklepu internetowego Rittal Online-Shop z podglądem cen i dostępności

Duże spektrum mocy od 1 do 40 kW dostępne wprost z magazynu

Chillery

Chillery TopTherm 1 - 4 kW

Chillery TopTherm do zabudowy dachowej lub w wariancie stand alone cechują się elastycznością i kompaktowością. Zapewniają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody zasilając m. in. wymienniki ciepła powietrze woda. Standardowo ze skraplaczem z nanopowłoką.

Chillery

Chillery Blue e+ 1,5 - 7 kW

Chillery Blue e+ są efektywne, elastyczne i kompaktowe. Zapewniają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody zasilając m. in. wymienniki ciepła powietrze woda. Do 70% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii...

Chillery

Chillery Blue e 8 - 48 kW

Chiller Blue e w obudowie wolnostojącej umożliwiają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody. Dzięki technologii Microchannel zmniejszono ilość czynnika chłodniczego. Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz inteligentne interfejsy...

Więcej informacji i kontaktów w zakresie indywidualnego doradztwa

Kod pocztowy