Dzięki nowej obudowie naściennej AX w wersji trzyczęściowej doświadczysz nie tylko większej uniwersalności, ale także zoptymalizowanej integracji systemu. Obudowa podstawowa oferuje wiele opcji, a integracja z systemem Rittal otwiera dalsze korzyści.
Solidna konstrukcja, wszechstronne zastosowanie:
- Dostępność z przodu i z tyłu dzięki trzyczęściowej konstrukcji obudowy naściennej nie tylko ułatwia instalację, ale także konserwację oraz dostęp do komponentów.
- Możliwość zastosowania uchwytów mocowania naściennego AX zwiększa wydajność montażu i mocowania obudów.
- Zabudowa 19" przez płaszczyznę montażową w środkowej części obudowy, która może być używana indywidualnie w zależności od wymaganej głębokości montażowej.
Optymalna adaptacja do warunków przestrzennych:
- Dzięki dużej różnorodności wymiarów, obudowa naścienna AX może być dostosowana do warunków przestrzennych i jest idealna do zastosowań w środowiskach z ograniczoną przestrzenią.
- Listwy z otworami montażowymi z profilem U i otworami systemowymi przymocowane do tylnej części obudowy naściennej umożliwiają uniwersalną zabudowę w siatce wymiarowej 25 mm z użyciem szyn i szyn systemowych chassis.
- Drzwi ozdobne z dużym oknem umożliwiają dobry widok na komponenty zainstalowane w szafie przez cały czas.
Uniwersalna zabudowa z płytami montażowymi i łatwe wprowadzanie kabli:
- Obudowa naścienna może być wyposażona w jedną lub kilka płyt montażowych KX, dzięki czemu może być przygotowana do zabudowy z urządzeniami sterowniczymi i komponentami.
- Płyty kołnierzowe wchodzące w zakres dostawy w górnej i dolnej części naściennej obudowy można elastycznie wymieniać na płyty kołnierzowe z akcesoriów.
- Wewnątrz obudowy naściennej można efektywnie uporządkować i zorganizować okablowanie.
Cyfrowa kieszeń na schematy Rittal ePocket:
- Dzięki cyfrowej kieszeni na schematy Rittal ePocket masz zawsze wszystko pod kontrolą.
- Łatwa aktualizacja dokumentacji maszyn i urządzeń w celu efektywnej konserwacji.
Gwarantujemy:
- Łatwe zaopatrzenie: Łatwy proces zaopatrzenia z pośrednictwem sklepu lub innych licznych kanałów sprzedaży umożliwia szybką dostawę.
- Szybka dostawa 24/48: Efektywne magazynowanie i procesy produkcji gwarantują krótkie terminy dostaw, co przyczynia się do terminowej realizacji projektów.
- Wysoki stopień ochrony do IP 55, elastyczna zabudowa i wysoka obciążalność: Obudowa naścienna AX spełnia wysokie wymagania w zakresie klasy ochrony i obciążalności oraz oferuje przestrzeń do elastycznej zabudowy.