Blue e+ Dynamic

Klimatyzatory z certyfikatem DNV do zastosowań morskich i dynamicznych

Blue e+ Dynamic

Klimatyzatory z certyfikatem DNV do zastosowań morskich i dynamicznych

Ekstremalne warunki wymagają solidnych rozwiązań. Dlatego firma Rittal udoskonaliła serię klimatyzatorów Blue e+. Rezultat: Blue e+ Dynamic. Dzięki stabilnej konstrukcji mechanicznej klimatyzatory idealnie sprawdzają się w zastosowaniach dynamicznych – w przemyśle morskim, logistyce i na lotniskach. Na pewno? Bez żadnych wątpliwości: Certyfikat według DNV-CG-0339.

Co obejmuje certyfikat DNV?

Certyfikat DNV gwarantuje niezawodność komponentów i systemów pod względem zagrożeń występujących na morzu i stanowi punkt odniesienia w sektorze morskim oraz offshore. Urządzenia chłodnicze Blue e+ Dynamic spełniają tym samym surowe standardy jakości i bezpieczeństwa. Seryjnie.

Niezależne laboratorium Phoenix poddało klimatyzatory Rittal Blue e+ Dynamic licznym testom DNV. Po teście przemiatania sinusoidalnego (sinus sweep test) przeprowadzono test szerokopasmowego szumu w całym zakresie częstotliwości. Urządzenia były poddawane wibracjom przez 2,5 godziny w każdej osi pomieszczenia, czyli łącznie przez 7,5 godziny. Na koniec urządzenia trafiły do komory klimatycznej, gdzie zostały poddane kilku cyklom temperaturowym, częściowo przy wysokiej wilgotności powietrza. Serię testów zakończył symulowany ruch statku i pomiary EMC, obejmujące zarówno badania emisji zakłóceń, jak i odporności na zakłócenia.

W ten sposób urządzenia chłodnicze Blue e+ Dynamic zostały pomyślnie przetestowane pod kątem następujących kryteriów:

  • Odporność temperaturowa zgodnie z klasą A
  • Wilgotność powietrza zgodnie z klasą B
  • Odporność na wibracje zgodnie z klasą A
  • EMC zgodnie z klasą A

Testy przeprowadzono przy użyciu urządzeń w klasach mocy 1,0 i 1,6 kW oraz 2,0 i 2,6 kW.

Korzyści:

  • Redukcja kosztów i lepszy bilans ekologiczny dzięki wysokiej efektywności energetycznej (wartość SEER > 6,2)
  • Większe bezpieczeństwo eksploatacji, konserwacja predykcyjna i krótsze przestoje dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym przez Ethernet w połączeniu z interfejsem IoT
  • Maksymalna elastyczność dzięki wszechstronnemu zastosowaniu bez skomplikowanej infrastruktury – nawet w przypadku modernizacji istniejących instalacji
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wysokiej klasie ochrony IP 55 (obieg wewnętrzny) i zintegrowanemu w standardzie systemowi odparowywania kondensatu
  • Łatwe projektowanie, montaż i obsługa dzięki pomocnym narzędziom oraz inteligentnym interfejsom

Branże i zastosowania klimatyzatorów Blue e+ Dynamic

Wibracje silnika wysokoprężnego, wahania fal lub upał i wilgoć – w maszynowni statku panują ekstremalne warunki. Rozdzielnice i rozwiązania chłodnicze muszą być do tego odpowiednio przystosowane.

Produkty

W magazynach wysokiego składowania stosowane są urządzenia do obsługi regałów, które poruszają się wzdłuż korytarza, w górę i w głąb. Szafy sterownicze i klimatyzatory przymocowane do urządzeń obsługujących regały muszą być zatem szczególnie odporne na wibracje.

Produkty

System transportu bagażu składa się z kilku przenośników taśmowych połączonych ze sobą węzłami. Na lotniskach codziennie transportuje się tony bagażu. W związku z tym sąsiednie urządzenia rozdzielcze muszą być odporne na wibracje, wstrząsy i uderzenia.

Produkty

Blue e+: Technologia, która robi różnicę

Blue e+ to unikalna w skali globu technologia, wydłużona żywotność zainstalowanych komponentów dzięki mniejszym wahaniom temperatury, możliwość zastosowania na całym świecie i integracji z IoT.

Decydująca jest innowacyjna technologia hybrydowa: Dwa równoległe obiegi chłodnicze, działające razem lub osobno, w zależności od różnicy temperatury. Wyposażone w regulację obrotów komponenty obiegu aktywnego zapewniają dostosowane do potrzeb chłodzenie. Gdy temperatura otoczenia jest niższa od wartości zadanej, klimatyzację szafy sterowniczej przejmuje zintegrowany system Heatpipe do chłodzenia pasywnego. Pozwala to na oszczędność energii średnio 75% na urządzenie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Czy mają Państwo pytania? Wystarczy do nas napisać. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania na temat klimatyzatorów Blue e+ Dynamic.