Szafy szeregowe VX25 C4-H i kompaktowa obudowa sterownicza AX C4-H

Obudowy AX i szafy szeregowe VX C4-H – ochrona przed korozją analogiczna do ISO 12944

Odkryj wkrótce warianty Rittal AX/VX C4-H od Rittal z powłoką powierzchniową analogiczną do ISO 12944. Specjalny lakier korpusu i części płaskich, a także cynkowo-magnezowa powłoka ramy VX gwarantują wysoki poziom ochrony przed korozją. Lakier obudów i szaf z powodzeniem przeszedł test mgły solnej trwający 720 godzin, dzięki czemu można go przypisać do kategorii korozyjności C4-H (wysoka) zgodnie z normą ISO 12944.

ISO 12944 to uznawany na całym świecie standard dotyczący zabezpieczania konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych powłok powierzchniowych. Polegaj na jakości i niezawodności.